製品リスト:モーター端子台

フィルタ

8件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

多段端子台 - PT 2,5-3L - 3210499

多段端子台、 接続方式: プッシュイン式, 断面積: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

多段端子台 - PT 2,5-3L BU - 3210509

多段端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積: 0.14 mm² - 4 mm²、 AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

モーター用端子 - PT 2,5-PE/3L - 3210542

モーター端子台、4段、接続:プッシュイン式、断面積:0.14~4 mm²、AWG:24 - 12、幅:5.2 mm、高さ:91.1 mm、色:グレー、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15

取付けアース端子台 - PTI 2,5-PE/L/L - 3213949

取付けアース端子台、 プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm² - 4 mm²、 AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

取付けアース端子台 - PTI 2,5-PE/L/N - 3213950

取付けアース端子台、 プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm² - 4 mm²、 AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

モーター用端子 - PT 4-PE/3L - 3210442

モーター端子台、4段、接続:プッシュイン式、断面積:0.2~6 mm²、AWG:24 - 10、幅:6.2 mm、高さ:95.4 mm、色:グレー、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15

取付けアース端子台 - PTI 4-PE/L/L - 3214050

取付けアース端子台、 プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm² - 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

取付けアース端子台 - PTI 4-PE/L/N - 3214049

取付けアース端子台、 プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm² - 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階