Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
DINレールタイプ
最大AWG(単線)
接続数
幅
段数
最大断面積(撚線)
最大AWG(撚線)
最大接続断面積(単線)
定格電流
取付けアース端子台、 ネジ接続、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15
モーター端子台、4段、PEフットあり、断面積:0.2~4 mm²、AWG:24 - 12、接続:ねじ式、幅:6.2 mm、色:グレー、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15
モーター端子台、4段、ブリッジ可能、PEフット付き、接続サイズ:0.2~4 mm²、AWG:24 - 12、ねじ接続式、幅:6.2 mm、色:グレー、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15
モーター端子台、4段、断面積:0.2~6 mm²、AWG:24 - 10、接続:ねじ式、幅:6.2 mm、色:グレー、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15
取付けアース端子台、 PE接続左、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15
モーター端子台、4段、断面積:0.2~4 mm²、AWG:24 - 12、接続:ねじ式、幅:6.2 mm、色:グレー、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"