製品リスト:小型/超小型端子台

フィルタ

69件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

小型端子台 - MSDBV 2,5-NS 35 OG - 3073212

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 4、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 10.4 mm、 高さ: 22 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

小型端子台 - MSBV 2,5 OG - 3073157

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 2、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 22 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: NS 15

小型端子台 - MSB 2,5 OG - 3244038

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 2、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 22 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: NS 15

小型端子台 - MSBV 2,5-M OG - 3073238

小型端子台、 D-MSBV 2.5-F および MSBV 2.5-Fとの組合せで取付け可能、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 2、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 22 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: フランジで直接取付け

小型端子台 - MSDB 2,5 OG - 3073102

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 2、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 10.4 mm、 高さ: 22 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: NS 15

小型端子台 - MSDB 2,5-M OG - 3244287

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 4、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 10.4 mm、 高さ: 22 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: フランジで直接取付け

小型端子台 - MSDB 2,5-RZ OG - 3244368

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 4、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 10.4 mm、 高さ: 22 mm、 色: 橙、 取付けタイプ: 取付けプレート上

小型端子台 - MSB 2,5-NS 35 YE - 3073128

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 2、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 22 mm、 色: 黄、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

小型端子台 - MSDB 2,5-NS 35 YE - 3073131

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 4、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 10.4 mm、 高さ: 22 mm、 色: 黄、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

小型端子台 - MSBV 2,5-NS 35 YE - 3073186

小型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 2、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 22 mm、 色: 黄、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

69 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階