製品リスト:雷電流測定

フィルタ

6件

雷電流モニタリングシステム - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

落雷の連続検出と評価を行うライブモニタリングシステム用評価ユニット。 最大3点の光雷センサを接続可能。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

雷電流モニタリングシステム - LM-S-LS-H - 2800616

落雷の連続検出と評価を行うライブモニタリングシステム用光雷センサ。 IP67保護。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

FOパッチケーブル - FOC-SJ:14-ST/... /.../... - 1417723

アッセンブリFOケーブル、PROFINETケーブルタイプB、200/230 μm PCFファイバー、SC-RJ/IP67プッシュプル金属製ハウジング+BFOC(ST)/IP20、PVC外装、ハロゲンフリー、耐オゾンおよび抗紫外線、屋内固定設置用、指定長

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

雷電流モニタリングシステム - LM-S-C-3LS - 2800617

落雷の常時検出と評価を行うライブモニタリングシステム用O/Eモジュール

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

組立てアダプタ - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

光学式雷センサを簡単に正しく取り付けるためのアダプタで、風力タービン発電機の回転ブレードの雷サージ電流を測定します。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

組立てアダプタ - LM-S-UWA - 2907466

LM-S評価ユニットを壁面に直接取付けまたは取付けプレートに簡単に接続できる汎用壁面アダプタ。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階