ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

D-SUB、FLK、その他のコネクタ付き汎用モジュール

D-SUB、FLK、その他のコネクタ付き汎用モジュール

VARIOFACE端子台は、フィールドとオートメーションレベルとの間で確実な信号伝送を確保します。オートメーションに信頼性のある信号伝送:汎用終端板でねじ式、Push-in式、スプリング式端子台と多極コネクタを1:1で接続、IDC/FLK、D-SUB、ELCO、DINレール、RJ45に対応します。汎用システムケーブルと合わせて、迅速な1:1配線は逆極性からも保護します。

特長

  • [x]極性保護を備えた汎用コネクタ端子台による1:2の迅速な配線
  • [x]コンパクト設計で省スペース
  • [x]各種マーキングですべてのコネクタ端子台を正確に定義可能
  • [x]監視機能:ステータスインジケータでも可能
VARIOFACE - コントローラ用システム配線

コントローラ用システム配線用コンフィグレータ

コンフィグレータ:VARIOFACE - コントローラ用システム配線

個別プラグ・アンド・プレイソリューションを設定します。直感的に分かるユーザーインターフェースと3Dモデルにより、取扱いの簡単さを確保します。フロントアダプタ、システムケーブル、信号伝送モジュールからなるソリューションコンポーネントを、わずか数クリックでお選びいただけます。

コネクタ端子台の比較

VARIOFACE製品シリーズは、スムーズな信号伝送を確保するさまざまなコンポーネントで構成されています。フィールドレベルから制御レベルへの接続に関してはVARIOFACE Professionalが汎用的に使用でき理想的です。新しいVARIOFACE Front Connectにより、フィールドレベルとリモートI/O機器との接続を、全体幅わずか19 mmで確立することができるようになりました。リレーモジュールによる配線の必要性を排除して、VARIOFACE製品シリーズのV8アダプタで、この接続向けのプラグインソリューションを使用することができます。

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8アダプタ
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8アダプタ

接続テクノロジ Push-in、ねじ プッシュイン PLC-INTERFACE 6.2 mm / 14 mmリレーおよびRIFLINE complete向けのプラグインコンタクトからリレーへのモジュール
コネクタ D-SUB、HD-SUB、IDC/FLK、RJ45 D-SUB、IDC/FLK D-SUB、IDC/FLK
極数 9、15、25、37、50(D-SUB)/15、26、44、62(HD-SUB)/10、14、16、20、26、34、40、50、60、64(IDC/FLK) 9、15(D-SUB)/14、16、20(IDC/FLK) 15極(D-SUB)/14極(IDC/FLK)
特殊仕様 分電モジュール/貫通モジュール/LEDインジケータ なし なし
全体幅 タイプにより異なる 19 mm 50 mm(6.2 mm PLC-INTERFACE)/112.5 mm(14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm(RIFLINE complete)
前面から1つのレール上の4台のVARIOFACE Professionalモジュール

VARIOFACE Professional 汎用コネクタ端子台

汎用コネクタ端子台を使用して、制御レベルとフィールドレベルを接続することができます。VARIOFACE Professionalは、調整されたモジュール型の堅牢な省スペースシステムを提供します。このソリューションは、単心ワイヤでコネクタを接続する必要がある場合にはどこでも使用が可能です。アプリケーションに応じて、信号伝送と電位分岐用のモジュールをご利用いただけます。

  • 各種マーキングでモジュールを正確に定義可能
  • DINレール固定用フット付きで取扱いが容易
  • 一般的なあらゆる極数向けの、ねじまたはPush-in接続テクノロジの汎用モジュール
分電モジュールの電源への接続

VARIOFACE分電モジュール

汎用のVARIOFACE分電モジュールは、動作電圧および制御電圧の分電の両方に適しています。最大250 V/30 Aのアプリケーション向けに設計されています。特に狭いスペースでの電気信号の、シンプルで簡潔な分岐をご活用ください。

  • 複数の電位レベルで広範な信号を収集
  • 接続電線断面積が大きい別売電源で明確に分電
  • 連番マーキングで接続端子台の割当てが明確

VARIOFACE Front Connect 前面接続のコネクタ端子台

制御盤内のエラーの内配線と省スペースは、VARIOFACE Front Connectの主要な特長です。リモートI/O機器とフィールドレベルの間のこの追加によって、高い柔軟性と薄型設計の分散型周辺機器をサポートします。

3つのモジュールを備えたVARIOFACE Front Connectの前面図
前面からのVARIOFACE Front Connectモジュール
画面の計画状況:コンピュータの前に座る人
片側フリーエンドのシステムケーブルが接続されたVARIOFACE Front Connectの前面図
3つのモジュールを備えたVARIOFACE Front Connectの前面図

  • 前面接続式のPush-in端子台で、配線作業を削減
  • 幅わずか19 mmで最大60%の省スペース
  • 包括的なシステム配線製品シリーズにより、リモートI/Oレベルおよびフィールドレベルにプラグ・アンド・プレイ接続

前面からのVARIOFACE Front Connectモジュール

Push-inテクノロジで配線時間を大幅に削減できます。明確なマーキングと色分けされた開放ボタンにより、取扱いが容易で直感的に配線ができます。

画面の計画状況:コンピュータの前に座る人

VARIOFACE Front Connectは、CADデータやEPLANマクロをより多く利用することができるため、簡単に計画や文書作成に統合することができます。

片側フリーエンドのシステムケーブルが接続されたVARIOFACE Front Connectの前面図

VARIOFACE Front Connect製品シリーズには、汎用接続向けの片側フリーエンドのケーブルなど、調整されたアクセサリが含まれます。

システム配線アダプタがまだ接続されていないリレーの前面図

VARIOFACE PLC-V8アダプタ リレーモジュールのプラグイン接続

システム配線用アダプタを使用して、リレーモジュールとコントローラ側のエラーフリー接続を確保できます。ここでは、PLC-INTERFACEとVARIOFACEシステム配線が1つのソリューションに組み合わせられています。スイッチング要件に応じて、入力および出力モジュールのチャネル専用組立ても可能です。

  • 単心ワイヤは不要になるため、カップリングレベルとコントローラに迅速かつ簡単に接続
  • モジュール設計でリレー出力モジュールをチャネル専用組立てが可能で柔軟性が高い
  • センサおよびアクチュエータシリーズを使用して、電源と戻り線を直接接続

制御レベルとインターフェースレベルの間の配線

V8アダプタ付きの組立済みケーブルとエンドコンシューマへの接続のリレーで構成されるシステム
コントローラからのコネクタ付き最初のレベル
前景のV8アダプタ
前景のPLC-INTERFACEリレー
前景のフィールドレベルのセンサとアクチュエータ
V8アダプタ付きの組立済みケーブルとエンドコンシューマへの接続のリレーで構成されるシステム

PLC-V8アダプタは、隣接する8個のPLC-INTERFACEリレーに簡単に接続できます。その結果、リレーを特にエラーなくIDC/FLKまたはD-SUBコネクタ付きのI/Oカードに迅速に接続することができます。

コントローラからのコネクタ付き最初のレベル

コントローラから出るシステムケーブルは、コネクタを組立済みで、PLC-V8アダプタに接続されます。

前景のV8アダプタ

PLC-INTERFACEリレーにはブリッジシャフトがあります。接続を構築するためには、PLC-V8アダプタをブリッジシャフトに挿入します。

前景のPLC-INTERFACEリレー

制御レベルとフィールドレベルの間のカップリングレベルからのPLC-INTERFACEリレー。

前景のフィールドレベルのセンサとアクチュエータ

フィールドレベルにあるセンサとアクチュエータはPLC-INTERFACEリレーに接続されます。

インターフェースレベルとフィールドレベルの間の配線 アクチュエータとセンサのバージョンで節減の可能性

インタラクティブイメージマップ:システム配線アダプタによるアクチュエータとセンサの配線
直接接続
VARIOFACEでは、電源と戻り線がリレーモジュールのアクチュエータまたはセンサバージョンに直接接続されるため、通常の端子台と配線は不要になります。
プラグイン接続
システムケーブルをコントローラ配線に使用することで、単心ワイヤは不要になります。
ループブリッジの代わりのプラグインブリッジ
配線作業を軽減するために、電位分岐用にループブリッジをプラグインブリッジに置き換えましょう。
カタログ
全製品ラインアップの概要

コントローラ用システム配線の概要をご紹介します。ご使用のアプリケーションで、信号、データ、または電力を伝送するために適した接続テクノロジを見つける方法をご説明します。

パンフレットを開く
システムケーブルとシステム配線モジュール