製品リスト:ImpulseCheckとアクセサリ

フィルタ

3件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

パルス測定機器 - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

外部センサケーブルのサージ電流および過渡的サージ電圧の記録用の評価ユニット 測定データをイーサネット経由でPROFICLOUDに通信 クラウドで評価したデータに、Modbus/TCPまたはRESTfulウェブサービス経由でアクセスできます。

センサ - IPCH-SC-1.5 - 1045380

サージ電流および過渡的サージ電圧のリアルタイム記録用のパルス測定機器センサ 長さ:1.5 m。

センサ - IPCH-SC-3.0 - 1069191

サージ電流および過渡的サージ電圧のリアルタイム記録用のパルス測定機器センサ 長さ:3.0 m。

3 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階