製品リスト:ハイブリッドモータースターター - スタンドアロン

フィルタ

61件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

機能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 - 2903902

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:24 V DC、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 - 2903904

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大500 V AC、出力電流:2.4 A、制御電圧 24 V DC、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 - 2903906

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大 500 V AC、出力電流:9 A、制御電圧:24 V DC、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 - 2903914

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続。

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - 2903916

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:2.4 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続。

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 - 2903918

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:9 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続。

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 - 2903908

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護、プッシュイン式接続。

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 - 2903910

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:2.4 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護、プッシュイン式接続。

ハイブリッドモータースターター - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9 - 2903912

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:9 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護、プッシュイン式接続。

ハイブリッドモータースターター - ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-0,6 - 2903920

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護、プッシュイン式接続。

61 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階