Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
機能
負荷電流
接続方法
従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで逆転させ、モータ保護機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来のコンタクタ回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで起動させ、モータ保護機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで逆転させ、モータ保護機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来のコンタクタ回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで起動させ、モータ保護機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで逆転させ、SIL 3/PL eまでのモータ保護と非常停止機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の保護回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで起動させ、SIL 3/PL eまでのモータ保護と非常停止機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで逆転させ、SIL 3/PL eまでのモータ保護と非常停止機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の保護回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで起動させ、SIL 3/PL eまでのモータ保護と非常停止機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで逆転させ、SIL 3までのモータ保護、ATEX、および非常停止機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の保護回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで起動させ、SIL 3までのモータ保護、ATEX、および非常停止機能を提供します。 DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"