製品リスト:ヒューズ端子台

フィルタ

30件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ヒューズ端子台 - PT 10,3-HESI 1000V - 3062142

ヒューズ端子台、 接続方式: プッシュイン式、 断面積:1.5 mm²- 10 mm²、 AWG: 16 - 6、 定格電流: 20 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 17.6 mm、 ヒューズタイプ: Midget / 10.3 x 38、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

ヒューズ端子台 - PT 10,3-HESILED 1000V - 3062143

ヒューズ端子台、 接続方式: プッシュイン式、 断面積:1.5 mm²- 10 mm²、 AWG: 16 - 6、 定格電流: 20 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 17.6 mm、 ヒューズタイプ: Midget / 10.3 x 38、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

ヒューズ端子台 - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

LED付きヒューズ端子台、10.3 x 38 mmのヒューズに対応、電線断面積:1.5~25 mm²、AWG:16 - 4、幅:18 mm、色:黒

ヒューズ端子台 - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ... 、 接続方式: ネジ接続、 断面積:1.5 mm²- 25 mm²、 AWG: 16 - 3、 定格電流: 30 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 18 mm、 ヒューズタイプ: 10:3 x 38 mm、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

ヒューズ - FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295

ヒューズ、10.3x38 mm、最大DC 1000 V、gPV特性

ヒューズ - FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305

ヒューズ、10.3x38 mm、最大DC 1000 V、gPV特性

ヒューズ - FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318

ヒューズ、10.3x38 mm、最大DC 1000 V、gPV特性

ヒューズ - FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321

ヒューズ、10.3x38 mm、最大DC 1000 V、gPV特性

ヒューズ - FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334

ヒューズ、10.3x38 mm、最大DC 1000 V、gPV特性

ヒューズ - FUSE 10,3X38 12A PV - 3061347

ヒューズ、10.3x38 mm、最大DC 1000 V、gPV特性

30 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階