製品リスト:DINレール取付け用貫通型端子台

フィルタ

11件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続式端子台 - BT 1,25 - 3281122

接続式端子台、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 7 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - BTO 1,25 - 3281100

接続式端子台、 先端オープンのねじシャフト付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 7 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - BT 2,0 - 3281123

接続式端子台、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 8 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - BTO 2,0 - 3281107

接続式端子台、 先端オープンのねじシャフト付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 8 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - BT 3,5 - 3281124

接続式端子台、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 10 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - BTO 3,5 - 3281114

接続式端子台、 先端オープンのねじシャフト付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 10 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

線式モジュール端子台 - BT 5,5 - 3281133

線式モジュール端子台、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 11 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - BTO 5,5 - 3281139

接続式端子台、 先端オープンのねじシャフト付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 11 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

線式モジュール端子台 - BT 14 - 3281176

線式モジュール端子台、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 15 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

線式モジュール端子台 - BTO 14 - 3281182

線式モジュール端子台、 先端オープンのねじシャフト付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 幅: 15 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

11 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階