製品リスト:直接取付け用貫通型端子台

フィルタ

13件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

接続式端子台 - BT 1,25-F - 3281103

接続式端子台、 左側フランジ、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 1.5 mm²、 幅: 15.5 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 フランジで直接取付け

接続式端子台 - BT 2,0-F - 3281110

接続式端子台、 左側フランジ、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 2.5 mm²、 幅: 17.5 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 フランジで直接取付け

接続式端子台 - BT 3,5-F - 3281117

接続式端子台、 左側フランジ、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 4 mm²、 幅: 12.7 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 フランジで直接取付け

線式モジュール端子台 - BT 5,5-F - 3281136

線式モジュール端子台、 左側フランジ、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.2 mm² - 6 mm²、 幅: 11 mm、 高さ: 39.9 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: 直接またはDINレールにねじ止め

線式モジュール端子台 - BT 14-F - 3281179

線式モジュール端子台、 左側フランジ、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 16 mm²、 幅: 23.9 mm、 高さ: 43.9 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 直接またはDINレールにねじ止め

線式モジュール端子台 - BTO 1,25-F - 1012513

線式モジュール端子台、 オープンのねじシャフトと左側フランジ付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 1.5 mm²、 幅: 15.5 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 フランジで直接取付け

線式モジュール端子台 - BTO 2,0-F - 1012514

線式モジュール端子台、 オープンのねじシャフトと左側フランジ付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 2.5 mm²、 幅: 17.5 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 フランジで直接取付け

線式モジュール端子台 - BTO 3,5-F - 1012515

線式モジュール端子台、 オープンのねじシャフトと左側フランジ付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 4 mm²、 幅: 21.5 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 フランジで直接取付け

接続式端子台 - BTO 5,5-F - 3281142

接続式端子台、 オープンのねじシャフトと左側フランジ付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.2 mm² - 6 mm²、 幅: 11 mm、 高さ: 39.9 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: 直接またはDINレールにねじ止め

線式モジュール端子台 - BTO 14-F - 3281185

線式モジュール端子台、 オープンのねじシャフトと左側フランジ付き、 定格電圧: 690 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 16 mm²、 幅: 23.9 mm、 高さ: 43.9 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: 直接またはDINレールにねじ止め

13 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階