製品リスト:プッシュイン式分岐端子台

フィルタ

34件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

共通電位端子台 - PTU 35/4X10 - 3002371

共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。 、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 101 A、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 1.5 mm² - 50 mm²、 AWG: 8 - 2、 幅: 19.4 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

共通電位端子台 - PTU 35/4X10 BU - 3002370

共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。 、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 101 A、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 5、 断面積: 10 mm² - 35 mm²、 AWG: 8 - 2、 幅: 19.4 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

共通電位端子台 - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。 、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 105 A、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 11、 断面積: 1.5 mm² - 50 mm²、 AWG: 16 - 1/0、 幅: 16.3 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

共通電位端子台 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。 、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 105 A、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 11、 断面積: 1.5 mm² - 50 mm²、 AWG: 16 - 1/0、 幅: 16.3 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

共通電位端子台 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。 、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 105 A、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 11、 断面積: 1.5 mm² - 50 mm²、 AWG: 16 - 1/0、 幅: 16.3 mm、 色: 黒/黄、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用多段式端子台 - FTRVB 4-FI /BK - 3270208

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、プッシュボタンなし、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用多段式端子台 - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

34 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階