製品リスト:コンポーネント端子台

フィルタ

38件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

コンポーネント端子台 - ST 2,5-R 15K - 3035027

コンポーネント端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: スプリング接続式、 断面積:0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 長さ: 48.5 mm、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-DIO/L-R - 3036262

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 断面積:0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 長さ: 48.5 mm、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-DIO/R-L - 3036518

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 断面積:0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 長さ: 48.5 mm、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W - 3038354

コンポーネント端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 3、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - 3036246

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 3、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3036521

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 3、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 3、 断面積: 0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 赤、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3036233

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 断面積:0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 長さ: 72 mm、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3036534

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 断面積:0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 長さ: 72 mm、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

コンポーネント端子台 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - 3028937

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリング接続式、 断面積:0.08 mm² - 4 mm²、 AWG: 28 - 12、 長さ: 72 mm、 幅: 5.2 mm、 色: 橙、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

38 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階