製品リスト:ケーブルダクト

フィルタ

407件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材質

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保護カバー - CD-HF COVER 60 BU - 3240614

ケーブルダクトカバー、青、ハロゲンフリー、幅:60 mm、長さ:2000 mm

ケーブルダクト - CD 30X60 WH - 3240621

制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、白、上部と取付け用ベースで構成、幅:30 mm、高さ:60 mm、長さ:2000 mm

ケーブルダクト - CD 40X60 WH - 3240625

制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、白、上部と取付け用ベースで構成、幅:40 mm、高さ:60 mm、長さ:2000 mm

ケーブルダクト - CD 60X60 WH - 3240629

制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、白、上部と取付け用ベースで構成、幅:60 mm、高さ:60 mm、長さ:2000 mm

ケーブルダクト - CD 80X100 WH - 3240636

制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、白、上部と取付け用ベースで構成、幅:80 mm、高さ:100 mm、長さ:2000 mm

保護カバー - CD COVER 100 WH - 3240643

ケーブルダクトカバー、白、幅:100 mm、長さ:2000 mm

保護カバー - CD COVER 40 WH - 3240647

ケーブルダクトカバー、白、幅:40 mm、長さ:2000 mm

結束バンドベース - WT-BASE HF 5 - 3240702

結束バンドベース、幅5 mmの結束バンドに対応、ネジ止め、取付け穴3.5 mm、結束バンドは2面で貫通可能

結束バンドベース - WT-BASE LS HF 4 - 3240706

結束バンドベース、幅4 mmの結束バンドに対応、シール式(ゴム)、ネジ止め、取付け穴4 mm、結束バンドは4面で貫通可能

ケーブルダクト - CD 25X40 - 3240188

制御盤への設置、取付け用ケーブルダクト、グレー、上部と取付け用ベースで構成、幅:25 mm、高さ:40 mm、長さ:2000 mm

407 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階