ケーブル配線とケーブル保護
WT-ID HF 3,5X140 BU - 結束バンド
WT-ID HF 3,5X140 BU
-
結束バンド
3240795
結束バンド、すばやくしっかり固定、メタリックで検出可能
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
130 N
寸法
幅
3.5 mm
長さ
140 mm
材料仕様
RoHS準拠
あり
色
青 (RAL 5015)
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
ケーブル/ライン
ケーブル外径
2 mm ... 35 mm
導体張力
130 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
最適周囲温度(保管時/搬送時)
23.00 °C 50.00 % ポリアミド6.6に乾湿特性が加わりました。環境内の湿度に応じて水分を吸収または放出します。この特性は湿度2~3%の場合に理想的です。パッケージは製品に応じた最適な湿気となっています。この最適な特性を保持するために、保管時には次の点に注意する必要があります:製品は梱包時の密閉状態のまま保管すること、製品の加工はパッケージ開封後すみやかに行うこと、直射日光を避けること、熱を避けること。
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
遠紫外線放射抵抗
いいえ
温度(短時間)
110 °C
保管推奨条件
23 ℃ / 相対湿度50 %。オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することをお勧めします。
取付け
取付けタイプ
取外し不可
販売用データ
アイテム番号
3240795
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7131
GTIN
4046356705233
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.795 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.66 g
関税率
39269097
生産国
IT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140702
ECLASS-15.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UNIFOX-CT 4,8
-
ケーブル結束用工具
1212475
UNIFOX-CT 4,8P
-
ケーブル結束用工具
1212609
MICROFOX-SP-1
-
ニッパ
1212487
MICROFOX-SB
-
ニッパ
1212489
MICROFOX-SP
-
ニッパ
1212488
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ