CUTFOX-CD - ケーブルダクトカッター
1212474

ケーブルダクトカッター、プラスチック製ケーブルダクト、カバー、レールを切断、ベベル切断は45度まで、切断長75 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

スプリングリセットあり
特殊な切断形状と十分な最適性でわずかな力で簡単にバリフリー切断
人間工学による滑らないハンドル
リミットストップ45°
切り幅75 mm
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル
ケーブルダクト用の精密切断エッジ