ケーブル配線とケーブル保護
WT-BASE HF 9 BK - 結束バンドベース
WT-BASE HF 9 BK
-
結束バンドベース
3240705
結束バンドベース、幅9 mmの結束バンドに対応、ネジ止め、取付け穴5 mm、結束バンドは2面で貫通可能
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
700 N
寸法
幅
14.6 mm
高さ
11 mm
長さ
22.5 mm
穴径
5 mm
取付け穴径
5 mm
寸法
幅(内側)
9 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
ケーブル/ライン
導体張力
700 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
3240705
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE713Z
GTIN
4046356703925
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.49 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.05 g
関税率
39269097
生産国
IT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23159090
ECLASS-15.0
23159090
ETIM
ETIM 10.0
EC011571
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ