製品リスト:モジュラー式セーフティリレーのアクセサリ

フィルタ

6件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールバスコネクタ - PSR-TBUS-TP - 2981716

PSR-TBUS DINレールコネクタのブラインドプラグ、モジュールセーフティリレーシステムで使用(PSR-SDC4)

DINレールバスコネクタ - PSR-TBUS - 2890425

デバイスを安全に切り替えるDINレールコネクタ、電源供給/制御/モニタリング(モジュールにより異なる)

短絡プラグ - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

短絡プラグ、PSR-SACBセンサボックスで使用していない安全リミットスイッチのスロットをブリッジ

クイックマーカー - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 18 mm、 印字エリア: 18 x 5 mm、 個別ラベル数: 5

Y分岐コネクタ - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Yプラグ、Loop 2 S LineモジュールとLoop 2(M12)を接続

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階