PSR-M-EF7-SAI4-PI - 拡張モジュール
1104986

CRAの要件への適合に向けて準備中

安全拡張モジュール、安全アナログ入力 4点、0 V ~ 10 V、0 mAまたは4 mA ~ 20 mA、TBUSインターフェース、最大Cat. 4/PL e、SIL 3、プラグインPush-in端子台、TBUSコネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 81-20に準拠のリフト(昇降機)のアプリケーションに最適