PLC-OSC-120UC/230AC/ 1
-
ソリッドステートリレーモジュール
2967879
PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:AC 24~253 V/0.75 A
製品の詳細
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | ユニバーサル |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 標準/規則 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 15.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.48 W |
| 試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV (50 Hz、1分、入力/出力) |
| 入力定格電圧UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| 定格電圧 (プラグインソリッドステートリレー) | 60 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 108 V AC ... 132 V AC |
| 99 V DC ... 121 V DC | |
| スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.25 |
| スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.8 |
| 定格消費電流(UN時) | 4 mA |
| 通常応答時間 | 10 ms (UN時) |
| 通常電源切断時間 | 10 ms (UN時) |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| 保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
| 通信周波数 | 3 Hz |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力電圧範囲 | 24 V AC ... 253 V AC |
| 連続通電電流 | 750 mA (ディレーティングカーブを参照) |
| 最大突入電流 | 30 A (10 ms) |
| 最小負荷電流 | 10 mA |
| 漏れ電流 | < 1 mA (オフ時) |
| 位相角度cosφ最小 | 0.5 |
| 最大負荷 | 4.5 A2s |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | < 1 V |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | RCV回路 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 船級認証 | |
| 認定 | TAE0000196 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振動 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2967879 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6224 |
| GTIN | 4017918190569 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.15 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.09 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3eafd2db-e3ba-45cd-b41e-2739f71dcee9 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
PLC-FA-5X20 - ヒューズアダプタ 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - ヒューズアダプタ 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - ミニチュアソリッドステートリレー 2967963
特長
スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
RT IIIシール付きソリッドステートリレー
入力回路を組込み
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
機能的なプラグインブリッジ
高スイッチングパワー