PLC-OSC- 48DC/230AC/ 1 - ソリッドステートリレーモジュール
2967853

PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:DC 48 V、出力:AC 24~253 V/0.75 A

製品の詳細








互換性のある製品



特長

スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
RT IIIシール付きソリッドステートリレー
高スイッチングパワー
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
入力回路を組込み
機能的なプラグインブリッジ