PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT
-
ソリッドステートリレーモジュール
2904632
出力機能用PLC-INTERFACE、Push-in式接続ベース端子台PLC-BPT…/ACTおよび組込みのミニチュアソリッドステートリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力:24 V DC、出力:24~253 V AC/2.4 A
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
アプリケーション | 出力機能 |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 15.09.2025 |
規準状態での最大損失電力 | 0.19 W |
試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV (50 Hz、1分、入力/出力) |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
定格絶縁電圧 | 260 V AC |
定格サージ電圧 | 4 kV |
定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
UC基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
定格アクチュエータ電流IC | 8 mA |
入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
「0」信号スイッチングしきい値、UCを基準 | < 0.4 |
「1」信号スイッチングしきい値、UCを基準 | > 0.8 |
通常応答時間 | 10 ms (UC時) |
通常電源切断時間 | 10 ms (UC時) |
状態表示 | LED (黄色の) |
保護回路 | 極性保護 |
サージ保護 | |
サージ電圧保護 | > 33 V |
通信周波数 | 10 Hz |
型式 | 出力データ |
接点の種類 | 1 a接点 |
デジタル出力の設計 | 電子 |
コンタクトタイプ | 電源コンタクト |
出力電圧範囲 | 24 V AC ... 253 V AC |
連続通電電流 | 2.4 A (減衰曲線を参照) |
最大突入電流 | 250 A (20 ms) |
最小負荷電流 | 10 mA |
漏れ電流 | < 3 mA |
最大負荷 | 340 A2s (tp = 10 ms、25 °C時) |
サージ電圧保護 | > 275 V |
最大連続通電電流での電圧降下 | < 1 V |
出力回路 | 2線式、ゼロ電圧スイッチ |
保護回路 | RCV回路 |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 94 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2904632 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK62A4 |
GTIN | 4046356867788 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 31.35 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 31.06 g |
関税率 | 85364190 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 2b8687ab-d8f8-4841-a29e-e4a3c6bca309 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517