EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||
| 製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル | 
| アプリケーション | 標準 | 
| 極数 | 3 | 
| ケーブル引込み口の数 | 1 | 
| シールド用 | なし | 
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III | 
| 汚染度 | 3 | 
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.6 Nm (バルブプラグインコネクタ) | 
| UL94難燃性クラス | V0 | 
| シーリング材 | TPU | 
| ハウジング バルブプラグ材質 | TPU | 
| 接点材質 | CuSn | 
| バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 | 
| コンタクト表面材質 | Sn | 
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ | 
| 定格電圧UN | 24 V AC | 
| 24 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A | 
| バルブコネクタ特性 | |
| 固定ネジ | M3 x 29 | 
| パルス電力 | 40 W (100 µs矩形波パルス時) | 
| 端子電圧 | 70 V (定電流2 mA時) | 
| 逆電圧 | 50 V | 
| 状態表示 | LED 1点 | 
| 状態表示あり | あり | 
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー | 
| 接続 2 | |
| タイプ | バルブコネクタ B (10 mm) | 
| 極数 | 3 | 
| 部材 | CuSn (コンタクト) | 
| Sn (コンタクト表面) | |
| PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
| TPU (ハウジング) | |
| 保護回路 | Zダイオード | 
| 導体の長さ | 3 m | 
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 | 
                 | 
            
| ケーブル重量 | 30 kg/km | 
| UL AWLスタイル | 20549 | 
| 極数 | 3 | 
| シールド用 | なし | 
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] | 
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm | 
| AWG信号ライン | 20 | 
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² | 
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) | 
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm | 
| 外部シース素材 | PUR | 
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 | 
| 導体材質 | ベア銅線 | 
| 芯線絶縁材質 | PP | 
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 | 
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト | 
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) | 
| 絶縁抵抗 | 最小 20 MΩ*km | 
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V | 
| 試験電圧 | ≥ 1200 V | 
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D | 
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D | 
| 最小曲げ半径、固定 | 22.5 mm | 
| 最小曲げ半径、可動 | 45 mm | 
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² | 
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 | 
| 難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 | 
| DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 | 
| その他の耐性 | 大部分が耐油性 | 
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | 
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 | 
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) | 
| バルブコネクタ | |
| 標準割当て | バルブコネクタ | 
| 標準/仕様 | EN 175301-803 | 
| アイテム番号 | 1435399 | 
| 梱包単位 | 1 pc | 
| 最低注文数 | 1 pc | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | AF1DCA | 
| GTIN | 4046356413695 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 114.9 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 109.1 g | 
| 関税率 | 85444290 | 
| 生産国 | PL | 
| ECLASS-13.0 | 27060312 | 
| ECLASS-15.0 | 27060312 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| UNSPSC 21.0 | 31251500 | 
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい | 
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) | 
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| SCIP | 76f706ed-522b-4f52-af00-06c8ed1bfc5c | 
| EF3.0 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.147 kg CO2e |