ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SACB- 8/3-L-M12-M8 HD - 分岐ボックス
1197575

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 8、 極数: 3、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: M12プラグ接続 90°、 シールド: なし

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利