ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PSR-M-GW-CCLINK-PI - データインターフェース
1105129

PSR-Mベースモジュールを上位のコントローラに接続するためのゲートウェイ、CC-Link、TBUSインターフェース、プラグインPush-in端子台、TBUSコネクタを含む

製品の詳細









互換性のある製品



特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け