PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-SC - セーフティモジュール
1104981

CRAの要件への適合に向けて準備中

設定可能なセーフティモジュール(基本モジュール)、安全入力8点、安全出力2点、リセット入力2点、信号出力2点、クロック出力4点、TBUSで拡張可能、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、プラグインねじ端子台、TBUSコネクタは含まない

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
安全入力と出力でフレキシブルに拡張
ベースモジュールと上位コントローラ間の双方向通信用にフィールドバスゲートウェイを接続する可能性
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 81-20に準拠のリフト(昇降機)のアプリケーションに最適