地下水採取用のインテリジェントな井戸オートメーション

概要

地下水の井戸  

地下水の井戸

  • 地下水採取搬送システムを設置したり最新にする場合は特にオートメーションテクノロジ面で困難を伴うことがよくあります。
  • WellControlはフエニックス・コンタクトが提供するソリューションで、地下水採取の目的で、井戸のインテリジェントオートメーションを実現するための個々の要件に合ったソリューションを提供しています。
  • フエニックス・コンタクトの協調されたソリューションコンセプトにより、ご使用のシステムの性能が最適化され、コスト効率の高い運用が確保されます。

アプリケーション

井戸区域の従業員  

井戸区域での確実なオートメーション

地下水の井戸は水処理プラントシステムの一部で分散配置されています。1日を通して大きく変動する、住民の飲料水の需要を満たすための必需品です。このため井戸の管理は非常に重要であり、常に供給が保たれています。

ここでは予防保守と遠隔制御技術の使用は欠かすことができません。さらに、それぞれの井戸の採取量をバランスよく調整し地下水位の低下を防いで井戸の寿命を延ばすという目的もあります。

運用コストに対するオペレータの敏感なアプローチがエネルギー効率の良いポンプ動作に必要なことも明確であり、技術導入にあたって考慮する必要があります。こうした多数の要件を満たすために、制御センターと高い安全性を保持し接続する最新のオートメーションソリューションが必要です。

ソリューション

水採取のオートメーションテクノロジを搭載した制御盤  

水採取のオートメーションテクノロジ

フエニックス・コンタクトは、地下水井戸用の必要なすべての制御および規制作業を実行する事前設定済みの構成可能なソリューションを提供しています。

プログラミングは一切必要とせずにガイド付きコンフィグレーションが可能なため、スタートアップの費用を削減することができます。IEC 60870-5-104遠隔制御プロトコルで制御センターに簡単に接続することもできて便利です。

フィールドデバイスはフエニックス・コンタクトのWater Functionsプロセスライブラリを通じて接続されています。事前にプログラム済みの機能ブロックに基づいて、ご使用のシステムの効率的なエンジニアリングが可能になります。

オートメーションハードウェアの中心にあるのがPROFINETおよびModbus/TCP機能で将来拡張できるように取り付けられているモジュール型AXC小型コントローラです。さらにサージ保護機器と電源の広範囲な考え方で必要な電源のセキュリティを確保しサービス作業の予定を立てることができます。

使用する部品には包括的な診断オプションがあり、ご使用のシステムの状態を遠隔監視することもできます。MINI Analog Proラインアップの計測制御モジュールは厳しい環境での使用にも適しています。このモジュールは入ってくるアナログ値をすべてフィルタリングしてリフレッシュし今後の処理に備えます。I/O機器のディストリビュータ動作も簡単に実行できます。

地下水オートメーション向けのソリューション  

さまざまな遠隔制御ステーションのプロセスデータを標準的な方法で制御室に伝送します。

特長

  • 最先端のオートメーション・テクノロジで井戸を効率的に運用
  • サージ保護機器と電源のインテリジェントなコンセプトで確実な給電
  • 現場での診断とシステムの制御の判別しやすいウェブ表示
  • 判別しやすいパラメータ化で、工数とコストの最小化

次のフィールドデバイス接続は導入済みです。

流量計デジタル
パルスシグナル
 アナログ
0(4) - 20 mA
圧力測定アナログ
0(4) - 20 mA
水位の測定と監視アナログ
0(4) - 20 mA
 デジタル
リミットスイッチ
水中ポンプDanfoss周波数インバータ
PROFINET
 周波数インバータ
デジタル/アナログシグナル
 デジタルシグナル
バルブ制御デジタル/アナログシグナル
井戸小屋ポンプデジタルシグナル

フィールドデバイスはフエニックス・コンタクトのWaterworxファンクションブロックライブラリを通じて接続されています。このライブラリは水産業固有の要件に準拠して適切に動作します。Waterworxの開発は続いており可能な接続の数がどんどん増えています。

製品

コントローラ、モジュール、通信

説明型式製品番号
小規模モジュール型コントローラAXC 10502700988
デジタル入力モジュールAXL F DI322688035
デジタル入力モジュールAXL F DI162688310
デジタル出力モジュールAXL F DO162688349
アナログ入力モジュールAXL F AI8 1F2688064
アナログ入力およびアナログ出力モジュールAXL F AI2 AO22702072
シリアル通信モジュールAXL F RS UNI2688666
EthernetスイッチFL SWITCH SFN 8TX-PN2891018
SHDSLモデムPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
説明型式製品番号
小規模モジュール型コントローラAXC 1050
デジタル入力モジュールAXL F DI32
デジタル入力モジュールAXL F DI16
デジタル出力モジュールAXL F DO16
アナログ入力モジュールAXL F AI8 1F
アナログ入力およびアナログ出力モジュールAXL F AI2 AO2
シリアル通信モジュールAXL F RS UNI
EthernetスイッチFL SWITCH SFN 8TX-PN
SHDSLモデムPSI-MODEM-SHDSL/ETH

電源

説明型式製品番号
電源
(AC 230 V / DC 24 V)
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
UPSユニット
(DC 24 V / 1.3 AH)
QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH2320254
説明型式製品番号
電源
(AC 230 V / DC 24 V)
QUINT-PS/1AC/24DC/5
UPSユニット
(DC 24 V / 1.3 AH)
QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH

サージ保護機器

説明型式製品番号
サージ保護電源型式1+2 - FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM2905466
サージ保護コントローラモジュールPT-IQ-PTB-UT2800768
サージ保護デジタルDC 24 VPT-IQ-4X1+F-24DC-PT2801272
サージ保護アナログ0(4) - 20 mAPT-IQ-2X2+F-24DC-PT2801264
サージ保護アナログ0~10 VPT-IQ-2X1+F-12DC-PT2801246
サージ保護SHDSLDT-TELE-SHDSL2801593
サージ保護EthernetDT-LAN-CAT.6+2881007
説明型式製品番号
サージ保護電源型式1+2 - FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM
サージ保護コントローラモジュールPT-IQ-PTB-UT
サージ保護デジタルDC 24 VPT-IQ-4X1+F-24DC-PT
サージ保護アナログ0(4) - 20 mAPT-IQ-2X2+F-24DC-PT
サージ保護アナログ0~10 VPT-IQ-2X1+F-12DC-PT
サージ保護SHDSLDT-TELE-SHDSL
サージ保護EthernetDT-LAN-CAT.6+

計測制御テクノロジ

説明型式製品番号
MCR電源MINI MCR-2-PTB-PT2902067
MCR診断モジュールMINI MCR-2-FM-RC-PT2904508
MCRディストリビュータ/信号変換器0(4) - 20 mAMINI MCR-2-RPSS-I-I-PT2902015
説明型式製品番号
MCR電源MINI MCR-2-PTB-PT
MCR診断モジュールMINI MCR-2-FM-RC-PT
MCRディストリビュータ/信号変換器0(4) - 20 mAMINI MCR-2-RPSS-I-I-PT

その他

説明型式製品番号
SDカード、ブロックライセンスを含むSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
ウェブ表示用タッチパネルWP 07T/WS2700307
説明型式製品番号
SDカード、ブロックライセンスを含むSD FLASH 2GB APPLIC A
ウェブ表示用タッチパネルWP 07T/WS

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: