この施設組合の地理的位置は、2つの渓谷にまたがり、高度差は約360メートルで、ポンプ制御と貯水システムを効率的に使用することが必要です。そのため、気候条件が良くない場合でも高品質の飲料水を保証するため、さまざまなプラントに数年にわたって投資が行われてきました。責任者は、とりわけ制御と表示テクノロジを重視しています。「近代化の措置を行うことに決定した際、システムのオープン性、シンプルな構成の表示テクノロジ、制御の効率的なプログラミングを重視しました」と、当時の組合の会長であるStefan Dorfmeister氏が説明します。「従業員が運用と今後のプラント拡張を自身で実施できることが必要でした。これにより、コストと依存性を軽減し、可用性も向上します。」 継続的な運用とプラントの監視をスムーズに実行するために、新しい表示システムを既存のソリューションとともにセットアップする必要がありました。
施設組合チームは新しい表示ソフトウェアとしてVisu+ 2を使用することを決定しました。このツールはプロセスの制御と監視のためのSCADA機能をすべて揃えていることが特長です。VISU+ 2は、適切な通信ドライバにより、以前使用されていた表示システムへのデータ接続を中断することなく、すでに設置されているS7-300ヘッドステーションにアクセスできます。プラントデータの解析とアーカイブ、レポートの作成には、Acronソフトウェアツールを使用します。中断した場合には、アラームが生成されてMessengerに表示され、AIPアラームポータル経由で適切な従業員に電話で通知されます。すべてのツールとアラームポータルはBL Rackmount 4U産業用PCにインストールされ、RAIDシステムテクノロジを使用することによって、プラント全体の高いフェールセーフパフォーマンスを保証します。フエニックス・コンタクトは、制御システムのエンジニアリングとPCシステムのインストールおよびそのアッセンブリを引き継ぎました。施設組合のメンバーを訓練することで、望ましいレベルの独立を保証しました。
外部構造も新しい制御システムで制御および監視されました。施設組合には独自のケーブルネットワークがあるため、イーサネット エクステンダーを使用して広範なIPネットワークを実現できました。さまざまなメーカー製のコンポーネントを、PROFINET対応AXC 1050小型コントローラ経由で簡単にアプリケーションに統合できます。Push-in接続テクノロジにより配線時間が短縮される一方、USB接続によって診断目的でPLCに迅速にアクセスできます。さらに、AXC 1050は無停電電源装置により短時間の電圧降下に対応することができます。TRIO UPSが、QUINTバッテリーモジュールシステムとともに長時間の停電に対応します。Waterworx機能ブロックライブラリは、アプリケーションのプログラミングをサポートします。プログラミング済みの業界に特化したブロックと機能で、時間を節約しプロセスの透明性が高まります。
"$pageName"