Push-in式接続

Push-in式接続

簡単に挿入

Push-in式直接接続テクノロジの特長を活用。挿入力が最大50%減少し工具を使用せずに配線できます。

戻る 端子台

カテゴリ

  • 回路テスト用断路端子台
    テスト断路端子台

    測定用変換器回路を条件に合わせて低コストで設計します。プラグインソリューションで技術的な特長が加わります。

  • 小型/マイクロ端子台
    小型/マイクロ端子台

    狭いスペースであらゆるアプリケーションに対応する小型/マイクロ端子台

  • 多線端子台
    多線端子台

    多線端子台を使って簡単に分電し、さまざまな種類や接続断面積の電線を接続します。

  • 多段端子台
    多段端子台

    狭いスペースでも分電が簡単です。多段端子台を使えば配線の便利さは変わりません。

  • 大電流用端子台
    大電流用端子台

    最大185 mm²の大きな接続電線断面積を簡単で安全にすばやく接続

  • 中継端子台
    中継端子台

    ビルディングテクノロジ向け端子台には、きわめて低背型の設計、簡単な取付け、自由な組合せという特長があります。

  • 追加アクセサリ用断路端子台
    断路端子台、ナイフ断路端子台

    回路を遮断して不具合を即座に検出します。個別アッセンブリに対応するさまざまな機能プラグもあります。

  • 標準端子台
    パネル貫通型端子台

    接続電線断面積の大小にかかわらず、コンパクトな貫通端子台で簡単に接続、ブリッジ、マーキングします。

  • 分岐ブロック
    分岐ブロック

    すぐに接続できるPush-in分岐ブロックPTFIXにより、設置時の時間とスペースをさらに削減できます。

絞込み検索 Push-in式接続

このカテゴリの製品をすべて表示する

Push-in式接続で0.25 mm²からの電線を簡単に接続できます。直接接続し、工具は使用しません。特別なスプリングにより簡単に挿入することができ、高度な接続品質が保証されます。

特長

  • 端末処理済みの電線を、工具を使用しない直接接続テクノロジにより短時間に接続
  • 50%の低い挿入力により、便利に接続
  • 色分けされたプッシュボタンによる、安全な配線と操作。
  • 特別な工具不要で簡単に配線可能
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで在庫コストを削減
  • Push-in式接続端子台はCOMPLETE lineシステムの一部です。

PT端子台

Push-in式PT端子台  

Push-in式PT端子台

Push-in式接続PT端子台ではあらゆるタスクに対応する定格直径1.5~185 mm²の理想的な端子台から選ぶことができます。
便利な接続:0.25 mm²以上の単線またはフェルールを装着した電線をシャフトに挿入 コンタクトのばねは自動的に開き、必要な圧力で電流バーに押しつけます。0.14 mm²からのより細い導線を取付ける場合は、標準のドライバを使用してコンタクトスプリングを作動させてください。
端子台にはCLIPLINE completeシステムの特長が取り込まれています。これらには、あらゆる接続テクノロジと標準化されたシステムアクセサリの使用を自由に組み合わせることができるという特長があります。

PTV―Push-in式接続とねじ端子台の組合せ

水平方向のケーブル接続を備えたPT製品シリーズ  

水平方向のケーブル接続を備えたPT製品シリーズ

PTV端子台は、簡単で工具を使用しないPush-inテクノロジと、ねじ式接続の水平方向配線の利点を統合します。工具を使用しないPush-in式の直接接続テクノロジで、電線挿入力が低くと耐振動性が高いため電線接続の時間を短縮できます。端子台の水平電線配線により、曲げ半径のない明確に配置された配線も実現できます。その結果端子台からケーブルダクトまでの配線が直線的になり、ワイヤマーキングの取付けと読取りがはるかに容易になります。

Push-in式接続テクノロジの詳細

  • 単線もフェルール付き撚線も工具を使用せずに直接電線接続できます。
  • 特殊なスプリング形状で単線および0.25 mm²からのフェルール付き撚線を簡単に挿入できるうえ、最大の電線引張強度を実現します。
  • 50%の低い挿入力により、便利に接続
  • プッシュボタンでどのような工具を使用しても通電部に触れることなく電線を簡単に取外し可能です。
  • フェルールなしの0.14 mm²以上の柔軟な電線を接続する際は、挿入中にボタンを押すだけで十分です。
  • 色分けされたプッシュボタンによる、安全な配線と操作。
  • 便利な前面接続であらゆる電線タイプを接続
 
Push-in式接続テクノロジの詳細

大電流用端子台PTPOWER

パワーターンテクノロジを用いた簡単な接続  

パワーターンテクノロジを用いた簡単な接続

新しく開発されたパワーターン接続式大電流端子台は、接続断面積が大きい電線を速く、簡単に接続できるオプションを提供します。最大185 mm²の電線を挿入して操作レバーを押せば接続完了です。

レバーが閉じている場合は、組込みのPush-in式接続で電線をすばやく簡単に直接挿入することもできます。

Push-in式接続―現場からコントローラまで一貫して接続

フエニックス・コンタクトのPush-in式接続でアプリケーション全体を簡単かつ安全に配線できます。

Push-in―新しい接続方法です  

Push-in―新しい接続方法です

現場配線から電源制御配線まであらゆる段階における製品を対象にご利用いただけます。工具を一切使用せずにセンサ/アクチュエータ、端子台、インターフェースおよびオートメーション部品を簡単に接続できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


プッシュインテクノロジ

フエニックス・コンタクトのプッシュインテクノロジ。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/list_pages/Multi-level_terminal_blocks_P-15-02-06-01/d52629bc-f504-4c5b-984c-4a24809bc7ac