接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 接続数: 3、 極数: 1、 断面積: 0.14 mm² - 4 mm²、 AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15
Special offer, limited time:
Price, depending on quantity:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
"$pageName"