Palvelut ja tuki

Palvelut ja tuki

Laatu ei synny sattumalta

"Made by Phoenix Contact" tarkoittaa parasta laatua jokaisessa tuotteessa, kaikissa palvelutilanteissa ja koko ratkaisussa.

Riippumatta siitä, käytätkö, suunnitteletko, valmistatko tai huollatko järjestelmiä - palvelumme tukevat sinua luotettavasti ja vaatimuksiisi räätälöityinä.

IT-turvallisuus laiva- ja Offshore-verkoille

Neuvottelu  

Hyödynnä asiantuntijoidemme tietotaitoa

Suojaa laivasi ja Offshore-platformisi henkilöiden tai haittaohjelmien luvattomalta pääsyltä. Phoenix Contactin teollisuus-Ethernet on helppo integroida automaatiorakenteeseen – vuosikymmenien kokemuksemme automaatiosta ja teollisuuden Ethernet-verkoista takaa sen.

Tunnemme ja ymmärrämme laivojesi ja Offshore-alustesi automaatiolle ja verkkotekniikalle asettamat odotukset ja vaatimukset. Koet tämän tuotteissamme, ratkaisuissamme sekä asiantuntevassa palvelussamme.

Koulutus ja työpajat

Asiakas koulutuksessa  

Asiantuntemuksen välittäminen - oman tietotasosi mukaan

Lukuisten asiakassuhteiden ja monivuotisen käytännön kokemuksen pohjalta olemme kehittäneet laatukonseptin, jonka avulla valitsemme työntekijän yksilöllisiä tarpeitasi varten:

Sinulle sopiva palvelu projektivaiheesta, kohderyhmästä ja esitiedoista riippuen.

After Sales -palvelut

Hotline-palvelunumeron työntekijä  

Voit luottaa huoltoverkkoomme kaupan jälkeenkin

Huoltotiimimme tunnusmerkit ovat tiivistetty asiantuntemus, pitkä käytännön kokemus ja maksimaalinen joustavuus.

Huoltoverkkomme tukee sinua asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä syrjäisimmilläkin alueilla - esimerkiksi maksuttoman hotline-palvelunumeron ja 24 h -tuotetuen muodossa. Hätätapauksissa toimitamme varaosia toimistoaikojen ulkopuolella.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260