Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Kyberturvallisuus aluksella
Alusten ja niiden verkottumisen lisääntyvä digitalisointi tarjoaa merenkulkualalle lukuisia lisäarvoja, mutta lisää myös kyberhyökkäysten riskiä. Phoenix Contactin avulla aluksen toiminta voidaan suojata luvattomalta käytöltä.
Digitalisaation mahdollisuuksien turvallinen käyttö
Älykkäät valvontaratkaisut tai sijainnista riippumattomat etähuoltokonseptit tarjoavat joustavuutta ja ajansäästöä kaikille sidosryhmille, kuten varustamoille ja järjestelmien valmistajille. Alusympäristön tiedonsiirtokanavien lisääntyminen lisää kuitenkin samalla luvattoman pääsyn riskiä kolmansien osapuolten taholta. Olipa kyse sitten puutteellisista turvallisuuskonsepteista, vanhentuneiden ohjelmistojen käytöstä tai osaamisen puutteesta – voi olla monia heikkoja kohtia, jotka voivat johtaa kauaskantoisiin seurauksiin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi järjestelmän manipulointi kiristysohjelmilla, tietojen väärinkäyttö tai aluksen täydellinen pysähtyminen ja hallinnan menettäminen.
Innovatiivisten tuotteiden, yksilöllisten ratkaisujen ja räätälöitävien palvelujen avulla voidaan mahdollistaa laivojen turvallinen ja häiriötön toiminta ottaen huomioon lakisääteiset vaatimukset, kuten Kansainvälisen luokituslaitosten järjestön (IACS) asettamat vaatimukset. Esimerkiksi luokituslaitosten liitto on julkaissut UR E26 "Cyber resilience of ships" (alusten kyberkestävyys) ja UR E27 "Cyber resilience of on-board systems and equipment" (alusten järjestelmien ja laitteiden kyberkestävyys), jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2024.
Etsitään yhdessä oikea ratkaisu sovellukseesi.
Kriittisen infrastruktuurin, kuten merenkulkualan, täydellinen suojelu on olennaisen tärkeää ihmisten ja ympäristön kannalta. Jotta alusten toiminta olisi vaaratonta, kaikki asianomaiset sidosryhmät on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti, ja niitä on suojattava kyberhyökkäyksiltä.
Ratkaisu
360° turvallisuus aluksella
360°-turvakonseptimme tarjoaa sinulle kaikki tarvittavat rakennusosat laivatoimintojesi kokonaisvaltaista turvallisuutta varten. Sinulla on mahdollisuus hyödyntää tarvitsemaasi neuvontaa aina nykytilan tallentamisesta IEC 62443-2-4 -standardin mukaiseen yksilöllisesti luotuun turvallisuuskonseptiin ja turvalliseen huoltoon. Lisäksi voit valita erilaisista koulutuksista, joissa sertifioidut turvallisuusasiantuntijamme tarjoavat arvokasta tietotaitoa turvalliseen käsittelyyn. Olipa kyse sitten varustamoista, telakoista tai järjestelmäintegraattoreista, kaikille sidosryhmille on tarjolla oikeanlainen palveluvalikoima turvallisten tuotteiden ja ratkaisujen lisäksi.
Suojakonseptien kehittäminen nopeasti ja kustannustehokkaasti
Kehitysprosessiin liittyvien ponnistelujen vähentämiseksi meriteollisuutta varten kehitettiin yleissovelluksen pohjalta standardin IEC 62443 ja siinä kuvatun syvyyssuuntaisen turvallisuusstrategian mukainen turvallisuuskonsepti ja siihen liittyvät turvatoimenpiteet. Monien vuosien osaamiseen perustuen luotiin yleinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikki aluksella ja mantereella olevat järjestelmät ja joka koordinoitujen toimenpiteiden ansiosta mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron asiaankuuluvien järjestelmien, ylemmän tason laiva-automaation ja huoltohenkilöstön välillä.
Älykäs ja turvallinen etähuolto
Etäkäytön tarve lisääntyy maailmanlaajuisesti, jotta voidaan tehdä ennakoivaa kunnossapitoa ja siten havaita ja hoitaa mahdolliset heikkoudet varhaisessa vaiheessa. Tämän seurauksena voidaan minimoida mahdolliset seisokkiajat ja lisätä aluksen toiminnan tehokkuutta.
Jotta palveluntarjoajilla olisi valtuutettu pääsy huollettaviin yksiköihin, mGuard Secure Cloud mahdollistaa sijainnista riippumattoman ja turvallisen yhteyden. Erittäin turvallisen VPN-tunnelin kautta ihmisten ja järjestelmien välille muodostetaan yhteys ilman, että tietoja manipuloidaan tai menetetään. Pilvipohjaisen etähuoltoratkaisun etuna on myös se, että mitään asiakastietoja ei tallenneta pilveen.
Tuen sinua mielelläni matkalla kohti turvallista aluksen toimintaa.
Tuotteet
Turvallisten tuotteiden käyttö merenkulkualalla
Alusjärjestelmän suojaamista tuetaan muun muassa käyttämällä secure-by-design-tuotteita. Suojaus alkaa jo turvallisesta kehitysprosessista. PLCnext Control on ensimmäinen teollisuuden ohjaus, joka on kehitetty standardin IEC 62443-4-1 mukaisesti. Kyberturvallisuuden lisäksi toiminnallinen turvallisuus on yhä tärkeämmässä asemassa. Vasemmalle asennettava SPLC 1000 -turvaohjausjärjestelmä täyttää täysin molemmat vaatimukset. Laitteiden ja päivitysten hallinnan ansiosta tuotteet päivitetään käytännössä aina uusilla saatavilla olevilla päivityksillä, joilla mahdolliset tietoturva-aukot voidaan korjata.
Ohjaukset tarjoavat asianmukaiset toiminnot käyttämättömien tietoliikenneliitäntöjen ja muiden turvatoimien pois päältä kytkemiseen. Lisäksi mGuard-turvareitittimet auttavat suojaamaan järjestelmiä älykkäällä palomuurilla ja muodostamaan salattuja viestintäkanavia VPN:n avulla. FL MGUARD 4302 -turvareitittimellä on merenkulun hyväksyntä (DNV-hyväksyntä), joten se täyttää laivojen nykyiset turvallisuusstandardit. Viime kädessä sen käyttö tuottaa lisäarvoa sekä järjestelmäintegraattoreille että toiminnanharjoittajille, koska laivajärjestelmissä on vähemmän hyökkäyspisteitä, jolloin voidaan varmistaa aluksen turvallisempi toiminta.