Kestävä kehitys ja vihreä merenkulku

Ratkaisuja tähän päivään, huomiselle ja ylihuomiselle

Merenkulun tulevaisuus on kestävässä kehityksessä.
Phoenix Contact asiantuntevana kumppanina on tukenasi, kun on vastattava innovatiivisille käyttömoottoritekniikoille ja uusiutuvien pottoaineiden käytölle asetettuihin vaatimuksiin ja toteutettava muita ekologisesti kestäviä ratkaisuja.

Hyödynnä tehokkaita ja luotettavia vihreän merenkulun ratkaisujamme, myös ankariin olosuhteisiin. Ratkaisuillamme on kaikki tärkeät laivanrakennusta koskevat hyväksynnät.

Ota yhteyttä
Poukama ja laiva ylhäältä päin

Empowering the All Electric Society – panoksemme ekologisesti kestävään meriteollisuuteen

Jotta voimme tehdä maapallomme tulevaisuudesta ympäristöystävällisemmän, Phoenix Contact raivaa tietä tulevaisuudenkuvaan "Empowering the All Electric Society". Global Industry Management Marine tuo myös merkittävää lisäarvoa, kun energiaa siirrytään tuottamaan uusiutuvista lähteistä. Vihreän merenkulun ratkaisujen, kuten ekologisen akunhallinnan avulla voidaan toteuttaa sähköisiä laivan käyttömoottoreita ja automatisoida sähköisiä propulsiolaitteita. Merenkulun vaatimusten mukaan sertifioiduilla, räjähdysvaarallisille alueille soveltuvilla komponenteilla voidaan lisäksi toteuttaa erittäin herkästi syttyvillä ekologisilla polttoaineilla, kuten vihreällä vedyllä ja synteettisellä metanolilla käytettäviä käyttölaitteita. Vastaavien automaatioratkaisujen toteuttamista varten vastaavalla automaatiotuotteiden valikoimalla Zone 1:lle tai Zone 2:lle tulee olla merenkulkualan sertifiointi.

Maailmankartta verkotusta osoittavine viivoineen – tulevaisuudenkuvana "All Electric Society"

Katse tulevaisuuteen merellä

Edut

  • Uudet tekniikat ja moderni ohjaustekniikka vähentävät päästöjä jopa 20 % ja säästävät kustannuksissa
  • Monivuotinen kokemus perinteisestä laiva-automaatiosta – luotettava kumppani vihreään merenkulkuun
  • Askeleen edellä turvallisilla ja älykkäillä tiedoilla
  • Standardin IEC 62443 mukainen IT-turva suojaa luvattomalta pääsyltä
Lapsi leijoineen meren rannalla

Hyödynnä rajattoman tuulienergian tarjoamat mahdollisuudet

Raikasta tuulta merenkulkuun 20 % vähemmän päästöjä – tuuli laivan luonnollisena käyttövoimana

Päästöjen vähentämiseen tarvitaan vaihtoehtoista käyttövoimaa. Jo satoja vuosia sitten tuulivoima on kuljettanut laivoja valtamerien yli. Se muuttaa myös merirahtiyritysten tulevaisuutta.

Käyttämällä purjetta tavallisen laivan moottorin lisänä voidaan polttoaineen kulutusta vähentää jopa 20 %. Edellytyksenä ovat uudet teknologiat ja luotettava automaatiotekniikka. PLCnext-ekosysteemin avulla kerätään ja analysoidaan automaattisesti säätietoja, laivan nopeutta ja reittejä. Purjeen turvallinen nosto tapahtuu painikkeilla komentosillalta käsin.

Myös henkilöiden ja koneiden turvallisuus on aina varmistettu uuden, taloudellisen ja kompaktin PLCnext Safety -ohjauksen ansiosta.

Kite Management Solution Miten se toimii?

Interaktiivinen kuvakartta: Kite Management Solution
Kite Automation Solution, jossa käytetään PLCnext Technologya
Digitaalinen kaksonen -tekniikan ansiosta voidaan maksimoida käyttövoima ja säästää polttoainetta
Bridge Box
Purjeen nosto tapahtuu vaivattomasti laivan komentosillalta painikkeilla
Tilanteiden hallinta
Purjeen optimaalinen suuntaus digitaalisesti laskettujen tilanteiden avulla
Päästöjen vähentäminen
Maksimaalinen säästö optimoidun tehon ansiosta
Henkilöliikenteen jokilautta Kööpenhaminassa, taustalla kaupunki

Energian jatkuva valvonta älykkäällä akunhallinnalla

Sähkölauttojen älykäs akunhallinta Sähköinen liikenne vesillä

Laivoja – satamahinaajasta lauttaan – halutaan yhä enemmän käyttää itsenäisesti ja päästöttömästi. Sähköinen liikenne on tässä tunnussana. Miten sitten täyssähköisiä ratkaisuja voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla kustannusten ja päästöjen vähentämiseen?

Käyttöpaikka vedessä asettaa energiavarastojärjestelmälle erityisvaatimuksia, jotta voidaan taata redundanttinen käyttömoottorin ja laivan verkon tehonsyöttö. Verkkosyötön heilahtelut, häiriösignaalit ja laivan moottorin ja generaattoreiden aiheuttama jatkuva tärinä on otettava huomioon ja kompensoitava käytössä automaattisesti. Akunhallinnalla on ratkaiseva merkitys. Ratkaisu on erilainen vaatimuksistasi ja laivan tyypistä riippuen.

Phoenix Contact tarjoaa valvontaan, turvallisuuteen ja tiedonsiirtoon sopivat komponentit, joilla taataan redundanttinen ja luotettava käyttömoottorin ja laivan sähköverkon syöttö.

Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä konttialus, jossa teksti Hydrogen Fuel Cells

Vetypolttoainekennoilla merenkulun tulevaisuuteen

Polttoainekennojen automaatio Päästöttömän merenkulun uranuurtaja

Polttoainekennot tarjoavat mahdollisuuden tuottaa sähköenergiaa suoraan laivassa – vähäisillä päästöillä, melulla ja tärinällä. Polttoainekennojen automaatio on siten suunnannäyttäjä ekologisesti kestävään merenkulkuun. Tämä on tärkeä tekijä, sillä yhä useammilla rannikko- ja satama-alueilla ovat voimassa tiukat ympäristösäädökset.

Haluatko varustaa merenkulkusovelluksen jälkikäteen polttoainekennoilla tai suunnitella uuden laivan? Olemme tukenasi ekologisesti kestävien ja skaalattavien merenkulun vetypolttoainekennojärjestelmien käytössä. Hoidamme sovelluksesi digitalisoinnin, automatisoinnin ja seurannan.
Helppoon laivan ohjausjärjestelmään liittämiseen voidaan käyttää useita eri protokollia. PLCnext Technologyn ansiosta käytettävissä on helppo ja avoin ohjelmointiympäristö. Standardin IEC 62443 mukaiset kyberturvallisuustoimenpiteet varmistavat tietojesi suojauksen.

Phoenix Contact on "European Clean Hydrogen Alliancen" (ECH2A) jäsen. Vedyn tuotannon, kuljetuksen ja jakelun lisäksi allianssin aihepiiriin kuuluvat myös teollisuuden ja liikenteen sovellukset. Phoenix Contact on luotettavana kumppanina tukenasi ekologisesti kestävien ja skaalattavien merenkulun vetypolttoainekennojärjestelmien kehittämisessä ja käytössä.

Yhteistyöt
European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Euroopan unioni perusti eurooppalaisen ECH2A-alustan vetyprojekteille heinäkuussa 2020. Se pyrkii edistämään vetytalouden kehittämistä ja laajentamista Euroopassa.

ECH2A-allianssi tuo yhteen talouden, politiikan ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka pyrkivät nopeuttamaan vetytalouden kehittämistä Euroopassa ja sopimaan tuotannon, kuljetuksen ja jakelun toteuttamisesta. Yli 800 jäsenen joukossa on mm. eurooppalaisia teollisuusyrityksiä, energiantuottajia, sijoittajia, kansalaisjärjestöjä, yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia sekä kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Lue lisää European Clean Hydrogen Alliancesta
Vetymolekyylejä ja EU:n lippu
Risteilyalus, jossa on vetypolttoainekennot (Hydrogen Fuel Cells)

Vetypolttoainekennot merenkulussa

Power to X vihreään merenkulkuun Power to X -teknologialla All Electric Societyyn

Olemme tukenasi Power to X -prosessien automatisoinnissa, sähköistämisessä ja digitalisoinnissa.

Ratkaisujamme käytetään jo tänään meriteollisuudessa. Lue lisää siitä, kuinka lukuisat käyttötapauksemme täyttävät myös vetyteollisuudelle asetetut vaatimukset.

Tuotteet

Monivuotisen kokemuksen ja alan asiantuntemuksen ansiosta pystymme tarjoamaan erinomaisia ratkaisuja omalle toimialallesi.

Teknologiat

Katso lisätietoa avoimista ja luotettavista teknologioistamme kestävään tulevaisuuteen.

Aurinkokenttä, jossa tuulivoimaloita ja verkotettuja tiedonsiirtotekniikkakuvakkeita
Kyberturvallisuuskuvakkeita ja käsi
Toiminnallinen turvallisuus tuotantolinjalla
Logo Räjähdyssuojaus
Aurinkokenttä, jossa tuulivoimaloita ja verkotettuja tiedonsiirtotekniikkakuvakkeita

Uudet tekniikat 5G, APL, TSN ja OPC UA muodostavat yhdessä tulevaisuuden tiedonsiirron. Vain siten datapisteitä voidaan verkottaa turvallisesti, helposti ja nopeasti.

Olemme mukana kaikissa tärkeissä standardointikomiteoissa. Niissä suunnittelemme sinulle uutta, eri valmistajille sopivaa automaation tiedonsiirtostandardia.

Katso lisätietoa kommunikointi- ja tiedonsiirtotekniikoista
Kyberturvallisuuskuvakkeita ja käsi

Palomuurien asentaminen kriittisen infrastruktuurin eri kohtiin ei riitä täyttämään IT-turvallisuudelle asetettuja suuria vaatimuksia. Suojaustavoitteiden määrittely on tärkeää, jotta kaikenlaiset kyberturvallisuusriskit voidaan minimoida. Nämä suojaustavoitteet perustuvat yleiseen IEC 62443 -standardiin "Teollisuuden automaatioratkaisujen IT-turvallisuus".

Sertifioituna ICS-turvan palveluntarjoajana tarjoamme siihen kestävää tukea. Kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää myös turvallisuuteen liittyvää tuotekehitystä.

Katso lisätietoa Industrial Securitysta
Toiminnallinen turvallisuus tuotantolinjalla

Riskien hallinta ei ole olennaista ainoastaan ympäristön ja ihmisten suojaamista silmällä pitäen. Myös järjestelmien hankinta ja sen myötä investoinnin turvaaminen on tärkeää. Turvallisuuden eheystason (SIL) lisäksi myös suoritustasolla (Performance Level, PL) on tärkeä rooli käytettäessä automaattisia turvajärjestelmiä. Hajautettuja, joustavasti konfiguroitavia ratkaisuja, kuten SafetyBridge-tekniikkaa, käytetään jo nykyään SIL3-sovelluksissa erilaisissa käyttökohteissa. Ne on helppo integroida ohjaukseen.

Hyödynnä turvaohjauksiamme monimutkaisiin sovelluksiin, jotka sallivat yhdistämisen PROFIsafe- ja PROFINET-verkkoihin. Turvallinen poiskytkentä tai luotettavat kaasuntunnistus- ja muut toiminnallisen turvallisuuden toiminnot voidaan siten toteuttaa valmistajasta riippumatta. Lisäksi komponenttimme huolehtivat ylijännitesuojauksesta. Kamerat valvovat hajautettua infrastruktuuria ja turvallisuutta. Lisäksi tukenasi ovat kattavat koulutusohjelmat.

Lisätietoa toiminnallisesta turvallisuudesta
Logo Räjähdyssuojaus

Yhden tärkeän turvallisuusnäkökohdan muodostavat syttyvät kaasut, joita tuotetaan, kuljetetaan ja varastoidaan Power to X -sovellusten yhteydessä. Jos niiden vuotoa ei huomata, voi syntyä räjähdysaltis tai myrkyllinen ilmaseos. Jotta henkilöstöä voidaan varoittaa tällaisissa tilanteissa, tarvitaan asianmukaisia antureita ja kaasuvaroittimia. Näillä alueilla ei saa myöskään olla tehdasliikennettä. Liikenteen säätelyä varten yhdistämme liikennevalojärjestelmät sopivan siirtotekniikan avulla kaasuvaroittimiin.

Tarjoamme kattavan valikoiman ratkaisuja ja tuotteita, jotka täyttävät räjähdysvaarallisten alueiden asettamat vaatimukset eri vyöhykkeillä. Tuotevalikoimamme ulottuu piirikorttiliittimistä ja -pistoliittimistä, Ex-liittimistä, Ex-erotusvahvistimista ja mittausmuuntimista aina ylijännitesuojiin ja I/O-järjestelmiin saakka.

Lisätietoa räjähdyssuojauksesta
Olemme tukenasi
Yhdessä hyvän tulevaisuuden puolesta

Neuvomme sinua mielellämme projektisi toteuttamisessa. Haluatpa sitten muuttaa olemassa olevan järjestelmän vastaamaan kestävän kehityksen vaatimuksia tai suunnitella yhdessä kanssamme (pilotti)projektin. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Ota meihin yhteyttä
Neuvottelu offshore-järjestelmästä tietokoneella, kaksi miestä keskustelevat projektien tekniikasta PLCnext Storen avulla