Digitalisointi ja Maritime 4.0

Älykkäät tiedot digitaalisen tulevaisuuden perustana

Digitalisointi tekee laivoista koko ajan tehokkaampia. Älykkäät tiedot muodostavat perustan älykkäälle laiva-automaatiolle. "Maritime 4.0" on tässä tunnussana.

Laivan digitalisointi sen kaikissa elinkaaren vaiheissa vaatii uusia tekniikoita ja ratkaisuja, jotta kilpailukyky säilyy myös tulevaisuudessa. Hyödynnä verkko- ja automaatiotekniikan asiantuntemustamme – jota olemme jo pitkään laajentaneet tulevaisuuden teknologioilla – jonka avulla teet merenkulun sovelluksestasi myös tulevaisuuden vaatimuksen täyttävän.

Ota yhteyttä
Digitalisoitu laiva Maritime 4.0:n yhteydessä

Maritime 4.0 – merenkulkualan digitaalinen muutos

Tiedonkeruu, tietojen ohjaus ja visualisointi – hyödynnä lisääntyvää verkottamista ja digitalisointia merenkulkualalla. Sen lisäksi, että tarjoamme verkkotekniikkaa ja automaatioratkaisuja saman katon alta, huolehdimme myös siitä, että tietosi ovat suojassa kyberrikollisuudelta ja modernilta piratismilta. Onpa haasteenasi koko kaluston tehokkaampi käyttö tai yksittäisten laivayksiköiden toteuttaminen modulaarisena ja nopeampi liittäminen ohjausjärjestelmään – me olemme tukenasi! Uppoudu digitaaliseen merenkulun maailmaamme.

Mustalla taustalla abstrakti digitalisoitu laiva

Tietoja, tietoja, tietoja – Hyödynnä tietojasi parhaalla mahdollisella tavalla

Edut

  • Tiedonkeruu, tietojen ohjaus, säätö ja kaikkien laivan järjestelmien verkotus lisäävät merenkulkusovelluksesi tehokkuutta
  • Standardin IEC 62443 sertifioidut tuotteet varmistavat turvallisen tiedonsiirron komentosillalta maihin
  • Modulaariset ohjausratkaisut mukautuvat joustavasti vaatimuksiisi
Kaaviokuva MTP – Modular Type Package kytkentälevyrakenteena

MTP – Modular Type Packaging

Modular Type Packaging – älykästä laivasuunnittelua MTP laivateollisuudessa

Phoenix Contact työskentelee yhdessä VDMA:n ja johtavien merenkulkualan toimittajien kanssa työryhmässä, joka käsittelee Modular Type Packaging -mallien integrointia laivateollisuuteen.

Järjestelmäintegraattorit, koneenrakentajat tai telakat: Modular Type Packaging (lyhenne: MTP) parantaa koko arvonlisäysketjua laivojen rakentamisessa ja käyttöönotossa. Modular Type Packagen avulla integroidaan laivaan erilaisia järjestelmiä ilman laiva-automaation liitäntöjen sovittamisen tarvetta.

MTP on merenkulun järjestelmien yhtenäisen verkottamisen uranuurtaja.

Yhtenäinen moduulisuunnittelu Ohjelmistoratkaisu moduulinsuunnittelun monipuoliseen toteutukseen. Moduulisuunnitelman toteutus alkaa suunnittelun helppoudesta. Tarjoamme siihen joustavan MTP-Designer-moduulisuunnittelutyökalun. Luo itse vähäisellä suunnittelulla MTP-yhteensopivia, VDE 2658 -standardin mukaisia moduuleja hiiren napautuksella. Lisäksi voidaan tuoda MTP-tiedostoja automaattisesti prosessiteknisistä suunnittelutyökaluista.

Moduulien suunnittelu MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella
Moduulien mallintaminen MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella
MTP-toimintomoduulikirjaston logo
Ohjausjärjestelmän näyttöruutuja
Moduulien suunnittelu MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella

Moduulinsuunnittelu kuvailee prosessijärjestelmän osia ja jakaa ne pienempiin toimintoyksiköihin.

Saat hyötyä nopeasta käyttöönotosta ja konfiguroinnista, sillä MTP-Designer muodostaa automaattisesti ohjelmarungon moduulin automatisointiin. Kaikki palvelut kuin myös kaikki automatisointikohteet luodaan VDE 2658-4 -standardin mukaan.

Moduulien mallintaminen MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella

Moduulinsuunnittelun ja järjestelmäsuunnittelun lisäksi ohjaukseen muodostetaan automaattisesti paikallinen visualisointi PI-kaavion pohjalta, mikä helpottaa käyttöä.

Visualisoinnin luomisen yhteydessä määritetään kaikki liitynnät (OPC UA-Tags) myöhempää tiedonsiirtoa varten.

MTP-toimintomoduulikirjaston logo

MTP-toimilohkokirjasto on MTP-standardin VDI/VDE/NAMUR 2658 mukainen. Kirjasto sisältää liitäntöjä kenttälaitteisiin, paikalliseen visualisointiin ja moduulirakenteisen järjestelmän integrointiin ylempään prosessinohjaustasoon (Process Orchestration Layer, POL).

Moduulirakenteisten järjestelmien ohjelmoinnin toteuttaminen on mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta esikonfiguroitujen toimintomoduulien avulla.

Lataa nyt MTP-toimintomoduulikirjasto PLCnext Storesta:

PLCnext Store: Module Type Package FB
Ohjausjärjestelmän näyttöruutuja

MTP Designer -ohjelmiston luomassa kuvaustiedostossa on samoin kuvattu liitännät muodollisesti VDI/Namur-normin VDE 2658-3 mukaan.

Näin prosessinohjausjärjestelmän ohjelmoijalla on kaikki tarvittavat tiedot jo varhaisessa vaiheessa: tämän visualisoinnin esitys PI-kaavasta johdettuna sekä kaikki liitännät, jotka ovat tarpeellisia välttämättömien tietojen siirtämiseksi.

Tuotteet

Monivuotisen kokemuksen ja alan asiantuntemuksen ansiosta pystymme tarjoamaan erinomaisia ratkaisuja omalle toimialallesi.

Teknologiat

Katso lisätietoa avoimista ja luotettavista teknologioistamme kestävään tulevaisuuteen.

Aurinkokenttä, jossa tuulivoimaloita ja verkotettuja tiedonsiirtotekniikkakuvakkeita
Kyberturvallisuuskuvakkeita ja käsi
Toiminnallinen turvallisuus tuotantolinjalla
Logo Räjähdyssuojaus
Aurinkokenttä, jossa tuulivoimaloita ja verkotettuja tiedonsiirtotekniikkakuvakkeita

Uudet tekniikat 5G, APL, TSN ja OPC UA muodostavat yhdessä tulevaisuuden tiedonsiirron. Vain siten datapisteitä voidaan verkottaa turvallisesti, helposti ja nopeasti.

Olemme mukana kaikissa tärkeissä standardointikomiteoissa. Niissä suunnittelemme sinulle uutta, eri valmistajille sopivaa automaation tiedonsiirtostandardia.

Katso lisätietoa kommunikointi- ja tiedonsiirtotekniikoista
Kyberturvallisuuskuvakkeita ja käsi

Palomuurien asentaminen kriittisen infrastruktuurin eri kohtiin ei riitä täyttämään IT-turvallisuudelle asetettuja suuria vaatimuksia. Suojaustavoitteiden määrittely on tärkeää, jotta kaikenlaiset kyberturvallisuusriskit voidaan minimoida. Nämä suojaustavoitteet perustuvat yleiseen IEC 62443 -standardiin "Teollisuuden automaatioratkaisujen IT-turvallisuus".

Sertifioituna ICS-turvan palveluntarjoajana tarjoamme siihen kestävää tukea. Kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää myös turvallisuuteen liittyvää tuotekehitystä.

Katso lisätietoa Industrial Securitysta
Toiminnallinen turvallisuus tuotantolinjalla

Riskien hallinta ei ole olennaista ainoastaan ympäristön ja ihmisten suojaamista silmällä pitäen. Myös järjestelmien hankinta ja sen myötä investoinnin turvaaminen on tärkeää. Turvallisuuden eheystason (SIL) lisäksi myös suoritustasolla (Performance Level, PL) on tärkeä rooli käytettäessä automaattisia turvajärjestelmiä. Hajautettuja, joustavasti konfiguroitavia ratkaisuja, kuten SafetyBridge-tekniikkaa, käytetään jo nykyään SIL3-sovelluksissa erilaisissa käyttökohteissa. Ne on helppo integroida ohjaukseen.

Hyödynnä turvaohjauksiamme monimutkaisiin sovelluksiin, jotka sallivat yhdistämisen PROFIsafe- ja PROFINET-verkkoihin. Turvallinen poiskytkentä tai luotettavat kaasuntunnistus- ja muut toiminnallisen turvallisuuden toiminnot voidaan siten toteuttaa valmistajasta riippumatta. Lisäksi komponenttimme huolehtivat ylijännitesuojauksesta. Kamerat valvovat hajautettua infrastruktuuria ja turvallisuutta. Lisäksi tukenasi ovat kattavat koulutusohjelmat.

Lisätietoa toiminnallisesta turvallisuudesta
Logo Räjähdyssuojaus

Yhden tärkeän turvallisuusnäkökohdan muodostavat syttyvät kaasut, joita tuotetaan, kuljetetaan ja varastoidaan Power to X -sovellusten yhteydessä. Jos niiden vuotoa ei huomata, voi syntyä räjähdysaltis tai myrkyllinen ilmaseos. Jotta henkilöstöä voidaan varoittaa tällaisissa tilanteissa, tarvitaan asianmukaisia antureita ja kaasuvaroittimia. Näillä alueilla ei saa myöskään olla tehdasliikennettä. Liikenteen säätelyä varten yhdistämme liikennevalojärjestelmät sopivan siirtotekniikan avulla kaasuvaroittimiin.

Tarjoamme kattavan valikoiman ratkaisuja ja tuotteita, jotka täyttävät räjähdysvaarallisten alueiden asettamat vaatimukset eri vyöhykkeillä. Tuotevalikoimamme ulottuu piirikorttiliittimistä ja -pistoliittimistä, Ex-liittimistä, Ex-erotusvahvistimista ja mittausmuuntimista aina ylijännitesuojiin ja I/O-järjestelmiin saakka.

Lisätietoa räjähdyssuojauksesta
Olemme tukenasi
Löydämme ratkaisun yhdessä

Neuvomme sinua mielellämme modernisointi- tai laajennusprojektissasi, jonka avulla digitalisoit ja toteutat tehokkaamman merenkulkusovelluksen. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Ota meihin yhteyttä
Neuvottelu merenkulun sovelluksesta