Redundanttiset järjestelmät varmistavat moottorien ja potkurien maksimaalisen käytettävyyden ja tehokkaan toiminnan.
Laivan sujuva toiminta edellyttää konehuoneen luotettavaa toimintaa. Phoenix Contactin PROFINETiin perustuvien redundanttisten järjestelmien avulla moottorien ja potkurien turvallinen käyttö ja maksimaalinen käytettävyys voidaan varmistaa. PC Worx -ohjelmisto on helposti ohjemoitavissa IEC 61131:n mukaan ja se toimittaa ohjauksesta kerätyt arvot luotettavasti konevalvomoon.
Konehuoneen sujuva toiminta edellyttää luotettavaa ohjausta. Käytä sen toteuttamiseen moottorien ja potkureiden automaatioratkaisujamme.
Avoimet rajapinnat tuovat joustavuutta koneiden liittämiseen. CAN-pohjaisen J1939-tiedonsiirtoprotokollan avulla voit seurata jatkuvasti konehuoneen komplekseja prosesseja.
VDR (Voyage Data Recorder) kerää tärkeitä tietoja laivan antureista. Nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä laivaonnettomuuksien tutkimisessa, jolloin voidaan käyttää vain kestäviä ja testattuja komponentteja.
Phoenix Contactilta on saatavana sopiva ratkaisu NMEA 0183:n mukaiseen tiedonkeruuseen.
NMEA 0183 on määritelty standardi laivojen navigointilaitteiden väliseen tiedonsiirtoon. Laivan tärkeä VDR/Blackbox on varustettu NMEA 0183 -tulolla, joka ei ole yhteensopiva useimpien vakioantureiden kanssa.
Phoenix Contactin erityiset toimintomoduulit keräävät anturisignaalit ohjaustekniikkaa käyttäen, skaalaavat ne ja toimittavat edelleen Blackboxiin NMEA 0183 -protokollan kautta. Käyttöönotto suoritetaan helposti web-parametroinnilla - työlästä ohjelmointia ei vaadita. VDR:n/Blackboxin ja anturien välinen tiedonsiirto voidaan asettaa kustannusoptimoidusti, koska Inline-tuloliittimien määrä voidaan mukauttaa optimaalisesti sovellukseen.
"$pageName"