Peter Shipyards: modernia tekniikkaa konttialuksiin

Hälytykset ja valvonta avomerellä

Peters  

Automatisoitu valvonta ja hälytykset

Sovellus

Emma on jääluokkaan 1A kuuluva 90 metirä pitkä ja 12,5 metriä leveä alus. Hollantilainen telakka Peters Shipyards B.V. luovutti sen varustamo G. der Vriesille. Emmassa samoin kuin yli 20 muussa aluksessa käytetään modernia valvonta- ja hälytysjärjestelmää. Se perustuu Phoenx Contactin ohjaustekniikkaan.

Ratkaisu

Kaikkien toimintojen varmistamiseksi käytetää eL-Tecin innovatiivista valvontajärjestelmää. Järjestelmä tarkkailee luotettavasti aluksen kaikkien laitteistojen tiloja ja huolehtii samalla esimerkiksi pumppujen, kulkuvalojen ja lämmityksiä. Pääohjaukseen ja visualisointiin käytetään Phoenix Contactin PC-perusta suurtehoohjausta.

Johtopäätös

Kun käytössä on tehokas ohjaustekniikka, laivanrakennuksen valvonta ja hälytykset voidaan automatisoida luotettavasti ja tehokkaasti.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260