CHARX – sähköisen liikenteen lataustekniikka

CHARX – sähköisen liikenteen lataustekniikka

Latausasemasta sähköautoon: tehokkaat CHARX-tuotteemme on kehitetty erityisesti haastaviin sähköisen liikenteen sovelluksiin, ja ne kattavat koko lataustapahtuman. CHARX yhdistää maksimaalisen turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävyyden sekä kehittyneet ominaisuudet ja rajoittamattoman käyttömukavuuden. Yhtenäinen, modulaarinen tuoterakenne helpottaa myös asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa.

Edut

  • Kaikki latauksessa tarvittavat tuotteet kattavasta CHARX-valikoimasta yhdeltä ainoalta toimittajalta
  • Tuotteiden yhdenmukainen moduulirakenne helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa
  • Nopeat, turvalliset ja norminmukaiset latauspisteet ja latausliittimet uusimmilla teknologioilla varustettuina
  • Älykästä latausasemien hallintaa tiedonsiirtokykyisillä tuotteilla ja avoimilla liitännöillä
  • Kestävät ja joustavasti laajennettavat latausasemat modulaaristen ja skaalattavien järjestelmien ansiosta

Uudet tuotteet

Ajoneuvon latauskontrolleri CHARX control vehicle

Ajoneuvon latauskontrolleri CCS-lataukseen

EVCC kaikenlaisille sähköajoneuvoille

CHARX control vehicle mahdollistaa DC-pikalatauksen CCS-inlet-liittimien kautta. Kontrolleri huolehtii korkean tason tiedonsiirrosta (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä ja ohjaa CCS-inlet-liittimen lisäksi myös LED-näyttöä, keskeytyspainiketta ja HV-kontaktoreita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • DC-latauksen tiedonsiirto DIN 70121:n ja ISO 15118:n mukaisesti
  • AC-latauksen tiedonsiirto VCU:n ohjaaman OBC:n kautta
  • Latausliittimen, LED-näytön, keskeytyspainikkeen, HV-kontaktorien ohjaus
  • E1-hyväksyntä maantieajoneuvoille
  • Kyberturvallinen UNECE R155- ja R156-määräysten mukaisesti
  • Toiminnallinen turvallisuus ISO 26262 ASIL B -tasoon asti

Edut

  • Yleisesti käytettävissä kaikissa sähköajoneuvoissa, joissa on CCS-inlet-liitin
  • Nopea käyttöönotto CCS-inlet-liittimien esiparametroinnin ansiosta
  • Vehicle-to-grid-yhteensopiva kaksisuuntaiseen lataukseen ISO 15118-20 -standardin mukaisesti
  • Täyttää autoteollisuuden korkeat turvallisuusvaatimukset
  • Käyttöjärjestelmän lyhyen käynnistysajan ansiosta heti käyttövalmis

Tutustu nyt e-julkaisuna
Uusi sähköisen liikenteen esite

Tutustu laajaan sähköautojen ja latausinfran lataustekniikkavalikoimaamme yli 160 sivulla. Voit myös tutustua tärkeisiin tietoihin yrityksestämme ja oppia lataustekniikan perusteet.

Tutustu e-julkaisuun
Sähköisen liikenteen esite painettuna ja e-julkaisuna tabletilla
Phoenix Contact E-Mobilityn toimipaikka Nordrhein-Westfalenin Schieder-Schwalenbergissa

Phoenix Contact E-Mobility Vahva ja luotettava kumppanisi

Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien Phoenix Contact E-Mobility on ollut Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntija. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti yli 800 työntekijää ja 25 tuotantolinjaa, joiden pinta-ala on 33 200 m², ja se tarjoaa yli 500 tuotetta verkotetun latausinfran luomiseen ja kaikenlaisten ajoneuvojen sähköistykseen. IATF-sertifioinnin ansiosta yritys täyttää autoteollisuuden korkeat vaatimukset.