Teknik

Teknik

Standarden til Industrial Ethernet

Nyd godt af større produktivitet via åbne kommunikationsstandarder.

Tilbage til PROFINET

Kategorier

  • Enhedstyper og -beskrivelse

    PROFINET arbejder med forskellige enhedstyper og Conformance Classes for at sikre det gnidningsløse samspil i netværket.

  • Dataudveksling

    PROFINET som Ethernet-baseret fieldbussystem udveksler data via en consumer/provider-model.

  • Diagnosemekanismer

    PROFINET tilbyder som Ethernet-baseret fieldbussystem talrige nyttige diagnosemekanismer.

  • Udskiftning af enhed

    I et PROFINET-netværk kan deltagerne udskiftes uden problemer – en ny enhed bliver automatisk tildelt et nyt navn.

  • PROFINET-profiler

    PROFINET-profilerne regulerer adfærden for automatiseringsenheden og -systemer når det gælder funktionel sikkerhed, drevteknik og energimanagement.

PROFINET-logo  

Øg produktiviteten med PROFINET

PROFINET er uafhængig af producenten og kan anvendes globalt. Eksisterende automatiseringssystemer kan nemt integreres takket være åbne netværksstrukturer. PROFINET anvender åbne standarder inden for kommunikations- og informationsteknikken.

Da der overføres en standard-Ethernetframe kan også enheder uden PROFINET-grænseflade forbindes i systemet. Således er PROFINET optimal til den vertikale integration af virksomhedsprocesser og egnet til udnyttelse af produktivtetpotentialet i producerende virksomheder.

Hvad PROFINET kan tilbyde

PROFINET er en realtid-Ethernet-protokol, der kan anvendes i alle industrielle områder: Fra Motion Control over fabriksautomatisering til procesteknik. De tre tilgængelige kommunikationskanaler er afstemt efter behovene i forskellige enhedsklasser og anvendelser, og kan være implementeret parallelt på det samme netværk eller den samme enhed: Standardkanal (TCP/IP, UDP/IP), realtidskanal RT (Real Time) og synkron realtidskanal IRT (Isochronous Real Time).

PROFINET-netværk byder dermed på mange fordele:

  • Høj fleksibilitet i ydelsen
  • Alle forbindelsesdele i netværket kontaktes som TCP/IP-forbindelsesdel
  • Standard-Ethernet-komponenter kan tilsluttes direkte
  • Webservere og TCP/IP-baserede protokoller kan bruges uden omkostninger og med tilstrækkelig ydelse
  • Funktionel sikkerhed integreres ved hjælp af PROFIsafe
  • Optimal sammenspil mellem standard-Ethernet og realtids-Ethernet via PROFINET

PROFINET-netværk er særligt fleksible. Sådan kan du realisere forskellige krav problemfrit og med lavere omkostninger.

  • Realisering af stjerne-, linje- og ringstrukturer også i blandingsform
  • Kommunikation over eksisterende kobberkabel-netværk
  • Anvendelse af elektromagnetisk modstandsdygtige lysledere – optimalt til store netværksstrækninger
  • Redundanskoncepter til pålidelig kommunikation i tilfælde af fejl
  • Trådløs dataoverførsel over WLAN og Bluetooth

PROFINET giver mulighed for en producentuafhængig, kombineret netværks- og enhedsdiagnose. Ud over PROFINETs egne diagnosemekanismer kan også andre standarder, såsom SNMP og HTTP, benyttes til netværksdiagnose og webbaseret enhedsdiagnose. Mens forbindelsesopbygningen til komponenterne foretages via UDP/IP og DCP, sker deltageradresseringen via enhedsnavne. Tidssynkroniseringen svarer til den internationale standard IEC 61588.

Endvidere gør den integrerede bustopologi-registrering, at fejlsteder hurtigt kan lokaliseres. På den måde tilbyder PROFINET et modulært diagnosekoncept og maksimal rådighedstid til dit anlæg.

Ud over realtidskompatible I/O-data og den TCP/IP-baserede kommunikation kan den sikkerhedsorienterede kommunikation efter EN ISO 13849-1 og IEC 61508 også forløbe via netværket. Kommunikationen mellem sikkerhedsstyring og I/O-enhed er sikret via PROFIsafe-protokollen. Lysgitre og andre sikkerhedsmekanismer kan kobles direkte til netværket.

Udgange, som f.eks. drev, kobles fra på en sikker måde. Den sikre og den ikke-sikre kommunikation kan her benyttes blandet i en enhed.

PROFINET-teknologien er integreret dybt i de etablerede, producentuafhængige specifikationsprocesser fra PROFINET-brugerorganisationen (PNO).

I PNO udarbejdes og vedligeholdes åbne specifikationer for den egentlige kommunikation, installationsretningslinjer og stikdefinitioner, præcis som ved certificeringsforanstaltninger og brugerprofiler.

I test- og certificeringscentre kontrolleres enhederne og inddeles i forskellige Conformance Classes.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk