Manufacturing-X

Fælles initiativ til digitalisering af forsyningskæderne i industrien.
Medarbejdere i produktionen

Alt er i forandring: Manufacturing-X som et delt datarum

Det er nødvendigt med et åbent miljø for dataudveksling, så virksomheder kan bruge data trygt og i fællesskab på tværs af hele produktions- og forsyningskæden. Dette er baseret på standardiserede regler: Manufacturing-X sigter mod at realisere den digitalt netværksbaserede industri. "X" står for "Exchange" og symboliserer udveksling af data og samarbejde i komplekse værdiskabende netværk på tværs af forskellige brancher.

Arbejdet med Manufacturing-X, som er støttet af den tyske regering, er stadig i sin vorden. Under paraplyen Plattform Industrie 4.0 udvikler virksomheder, SMV'er og organisationer et koncept for digitalisering af forsyningskæderne i industrien. Som en del af konsortiet er Phoenix Contact involveret i udviklingen af Manufacturing-X og tilbyder allerede teknologiske løsninger, der gør det muligt for systemerne at tale det samme sprog på tværs af brancher og lande. Det holder energi og data flydende i Manufacturing-X-forstand, uden at virksomhederne mister kontrol og grænseflader over deres egne følsomme og rentable data.

Mennesker i baggrunden bag symboler, der symboliserer sikkerhed

OT-sikkerhed på fabrikken Vores løsninger til at forhindre fabrikker i at blive sårbare over for hackere

Forbindelsen til internettet for ​​alle deltagere i et netværk har mange fordele for driften af produktionen. Det åbner op for muligheden for at udføre statuskontroller eller pålægge servicepartnere vedligeholdelsesarbejde efter behov, uanset tid og sted, ved blot at få adgang til sensorer, maskiner og anlæg.

Men dette netværk rummer også risici, f.eks. for et cyberangreb – især hvis softwaren på enhederne ikke er opdateret. For at kunne lokalisere de nødvendige opdateringer til alle enheder i et produktionssystem er det nødvendigt med et fælles datarum, hvor både digitale tvillinger af alle enheder og de tilhørende softwareopdateringer er tilgængelige sammen.

Mand ved pc ser på digital tvilling af et produkt

Digital tvilling – nøglebegrebet for Industrie 4.0

Konceptet med den digitale tvilling er blevet en international industristandard takket være arbejdet i Digital Twin Association (partner i Plattform Industrie 4.0). Det er her, branchens datakrav samles og harmoniseres. Teknologisk set bruges Asset Administration Shell (AAS) eller Verwaltungsschale til dette formål.

Blå, flydende container på stranden med AAS skrevet på den

Standardiserede grænseflader til digitale tvillinger: Asset Administration Shell

AAS indeholder flere såkaldte undermodeller for et aktiv. Hver undermodel indeholder data for et specifikt aspekt af produktet. For eksempel er der en undermodel ved navn "Digital Nameplate for Industrial Products", der leverer de grundlæggende og lovpligtige data såsom godkendelser digitalt, ligesom de vises på et trykt typeskilt.

En anden undermodel er "Handover Documentation": dokumenter, der normalt leveres i trykt form på papir og også findes digitalt. På den måde kan f.eks. betjeningsvejledninger leveres mere bæredygtigt. Desuden er AAS en åben implementering, der gør det muligt at overføre andre datamodeller som undermodeller ved siden af de standardiserede data, så der også kan tilbydes specialiserede løsninger.

I fremtiden vil Phoenix Contact gradvist tilføje Verwaltungsschalen eller AAS til sine produkter, så de kan bruges i Manufacturing-X-datarummet.

Digital datakæde

De tre teknologier i den digitale datakæde

Verwaltungsschale (AAS) giver adgang til en ensartet applikationsprogrammeringsgrænseflade på tværs af producenter (API – fra engelsk: application programming interface) til kald af produktdata og undermodeller, hvor Security er sikret på ensartet vis. Maskinoperatører råder dermed for første gang over alle leverandørdata på universelt plan.

Den digitale datakæde kombinerer tre teknologier for at skabe en harmoniseret tilgang til automatiseret identifikation af objekter i arbejdsprocesser og automatiseret adgang til information om objekterne:

  • Identifikation: Automatisk identifikation af fysiske objekter (IEC 61406)
  • Styring af data (adgang): API-styring (OpenAPI)
  • Standardisering af åbne data: Verwaltungsschale/AAS (IEC 63278)
Digital identifikation ved hjælp af en QR-kode på et produkt

Nem scanning takket være digital identifikation: digitalt typeskilt

Med QR-koden iht. IEC 61406 (tidligere DIN SPEC 91406) baner vi vejen for vore kunder til den automatiserbare brug af information via en verdensomspændende, entydig produktidentifikator. Via denne produktidentifikator sker tilgangen til information, der er læselig for mennesker, samt til den tilhørende digitale tvilling, dvs. AAS. På verdensplan findes der talrige dataformater og udformninger til digitale tvillinge.

Digital tvilling: Vi er en del af det!

Phoenix Contact er fra begyndelsen med til at sætte skub i den digitale tvilling i forskellige organisationer, som f.eks. Digital Data Chain Consortium (DDCC), Plattform Industrie 4.0 og Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Kom i kontakt med vores eksperter

Björn Axenath, Senior Project Manager Digital Innovations, Phoenix Contact
Björn Axenath
Senior Project Manager Digital Innovations
+49 5233 3-48803
"Jeg vil med glæde besvare alle dine spørgsmål om Manufacturing-X."
Logo Plattform Industrie 4.0
Logo IDTA
Logo Digital Data Chain Consortium