Switches og proxyer

De relevante systemegenskaber i PROFINET er også i høj grad præget af den anvendte netværksteknik. Derfor indeholder vores netværkskomponenter den ideelle basis for dit PROFINET-system.

Switch'en som PROFINET-enhed

PROFINET-netværk med switch som device  

Switchen sender PROFINET-alarmer direkte til styringen

I et Ethernet-baseret automatiseringsnetværk spiller switches en stadig vigtigere rolle, da de er en del af automatiseringsløsningen. Præcis ligesom switch'en, der er integreret i I/O-enheden, indeholder en selvstændig switch informationer om fejltilstande i netværket og skal kunne sende disse informationer til styringen.

Den mest enkle måde at sende disse diagnoseinformationer til styringen på er via PROFINET-alarmer. Switch'en er så en PROFINET-enhed, tildeles et enhedsnavn og kan i en diagnosesituation kommunikere direkte med styringen. Hvis en switch i automatiseringsløsningen derimod skal integrere sig bedre i IT-netværket, kan den ligeledes fungere i Ethernet-modus.

Gateways og proxyer

Gateways og proxyer sørger for tilslutning af fieldbussystemer som Interbus og PROFIBUS til PROFINET. Derved bliver en gennemgående informationsstrøm mulig og letter tilslutningen af fieldbusser samt migrationen af alle anlægsdele i PROFINET-landskabet uden, at der er behov for ekstra programmering.