Kabler og ledninger til signaler, data og effekt

Kabler og ledninger til signaler, data og effekt

Uanset om det er til signal- og energioverførsel eller til netværk og bussystemer: Konfektionér selv dine tilslutningsstik. Brug præfabrikerede kabelvarianter. Ud over det komplette program til feltinstallationen tilbyder Phoenix Contact ledninger til kobber- og lyslederbaserede datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler. Løsninger til fotovoltaik, til energilagringssystemer og kabelmetervare runder porteføljen af.

Dine fordele

  • Mange anvendelsesmuligheder takket være alsidige tilslutningsstiktyper og ledningskvaliteter
  • Gennemgående kabling fra styretavle til fieldniveau
  • Pålideligt tæt op til kapslingsklasse IP67/IP68
  • Nøjagtigt tilpasset kabling takket være kundespecifikke varianter fra batchstørrelse 1
  • Høj grad af tilgængelighed takket være globale produktionssteder

Nye produkter

Farvede RJ45-patchkabler
S15-Power-tilslutningsstik
Konfektionerede IPD-installationsledninger

Farvede RJ45-patchkabler

Til applikationer i styretavlen

Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 BUILDING-serien. De nye kabler i de otte farver hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort giver dig farvede alternativer til CAT6A-applikationer.

Særlige egenskaber

  • Farver: Hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort
  • Dataoverførsel op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Længdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integreret låsehagebeskyttelse

Dine fordele

  • Perfekt egnet til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f.eks. i styretavler)
  • International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
  • Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning

S15 Power-rundstik

Kraftfuld og kompakt

Rundstik i størrelse S15 giver en kompakt og sikker strømtilslutning til asynkron- og 3-fasede motorer på op til 7,5 kW. Bajonet-lynaflåsningssystemet muliggør værktøjsfri, tidsbesparende installation. Tilslutningsfejl undgås.

Særlige egenskaber

  • Uskærmede rundstik i størrelse 15
  • Hybrid-stikudformning: 3 effektkontakter op til 16 A, 2 signalkontakter op til 10 A, PE
  • Bajonet-lynaflåsning
  • Ledningsopbygning: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogenfri ledning
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-116

Dine fordele

  • Spar tid takket være enkel, værktøjsfri installation med bajonet-lynaflåsningssystem
  • Stor pladsbesparelse takket være strøm- og signalkontakter i en hybrid-stikudformning
  • Robust i barske industrimiljøer takket være knæk- og vibrationsbeskyttelse
  • UL-godkendelse og IEC-standardisering til brug i hele verden

Konfektionerede IPD-installationsledninger

Hurtig og enkel energifordeling

Opnå en enkel energifordeling uden værktøj med IPD-installationssystemet. Konfektionerede IPD-ledningsmoduler gør installationen lettere, især i store kabelprojekter, og understøtter hurtig idriftsættelse.

Særlige egenskaber

  • Poltal: 2+PE; 4+PE
  • Spænding/strøm:
    3-polet: 450/500 V; op til 16 A
    5-polet: 450/600 V; op til 16 A
  • Push-Lock tilslutning
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68
  • Ledningslængde: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianter med stift på bøsning eller åben kabelende

Dine fordele

  • Let at håndtere selv i svært tilgængelige områder
  • Enkel og sikker installation takket være stikbar tilslutning med lynaflåsning og mekanisk kodning mod fejltilslutning
  • Høj grad af pålidelighed gennem robuste huse op til kapslingsklasse IP66 og IP68
  • Kundespecifikke varianter fra stykantal 1 på forespørgsel

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Mand konfigurerer individuel kabelkonfektion på tablet

Konfigurér din egen individuelle kabelkonfektion

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Fem forskelligt konfigurerede signal- og effektkabler

Signal- og effektkabler til den pålidelige sensor-/aktuatorkabling

Med konfektionerede kabler til signal- og effektoverførsel tilsluttes sensorer og aktuatorer hurtigt og nemt i feltet.

  • Størrelser fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8"
  • Vælg mellem en lang række varianter og ledningskvaliteter
  • Op til 17 poler i ét tilslutningsstik
  • Sikker og pålidelig skærmning takket være Advanced Shielding Technology
Fem datakabler i forskellige farver med forskellige tilslutninger

Datakabler til alle gængse netværk og fieldbusser

Med industrielle, konfektionerede datakabler kan man overføre data sikkert og pålideligt.

  • Dataoverførsel med op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til enhedstilslutning, til styretavlekabling og fieldkabling
  • M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB til koaksial og lysledertilslutning samt kabler til Single Pair Ethernet
  • Alsidige konstruktioner, kodninger og polbelægninger
Fire hybridkabler i forskellige farver og forskellige tilslutningsstik

Hybridkabler til kommunikationsgrænseflader og motortilslutninger

Overfør datasignaler og effekt i et enkelt tilslutningsstik i størrelserne M12, M23 og M40.

  • Færdigkonfektionerede ledninger i standardudførelse eller kundespecifik udførelse
  • Indstøbt i kunststof på én side eller begge sider
  • Vinklet M23-udførelse med justerbar kabeludgangsretning
To forskellige installationskabler med tilslutningsstik

Installationskabel til elinstallationer

Installationskabler med fleksible ledninger muliggør moderne elinstallationer iht. IEC 61535. Konfigurationen og bestykning i henhold til specifikationer samt den branchespecifikke mærkning letter monteringen.

  • Ledertværsnit fra 0,5 til 6,0 mm²
  • Udvendig kabeldiameter fra 6 til 21 mm
  • 2- til 5-polede tilslutningsstik
Fotovoltaikkabler med forskellige tilslutningsstik

Fotovoltaikkabler til DC-kabling

Fotovoltaiske kabler i SUNCLIX-serien forbinder alle funktionelle elementer i dit PV-projekt sikkert og konsekvent fra solcellemodulet til vekselretteren – for sikker drift i solcelleanlæg på tage i kommercielle og industrielle kraftværker.

  • Ledertværsnit fra 2,5 til 10 mm²
  • Konfektionering efter mål
  • Enestående stikudformning
AC- og DC-ladekabler til elektromobilitet

Ladekabel til elektromobilitet

AC- og DC-ladekablerne CHARX connect muliggør mode 3- og lynopladning af elbiler med op til 500 kW. Ladestikkene fås til type 1, type 2 og GB/T. De imponerer med deres høje grad af sikkerhed, deres pålidelighed, holdbarhed samt deres tiltalende design og høje grad af ergonomi.

Fem kabler og tilslutningsstik i kundespecifik udførelse

Kundespecifikke kabelkonfektioner

Konfektionér individuelle kabler til din applikation, med talrige konstruktioner, kodninger og polbelægninger.

  • Alle de gængse ledninger og tilslutningsstik til data-, signal- og effektoverførsel
  • Omfang af ydelser afstemt efter maskin- og anlægskonstruktion, infrastruktur samt vindkraft og andre typer vedvarende energi
Tre kabelruller med forskellige farver med kabler som metervare

Kabler som metervare til kobber- og lydlederanvendelser

Med vores kabler som metervare kan du udføre forskellige applikationer. Design kablerne efter dine behov.

  • Alsidige ledningstyper
  • Individuelle ledningslængder
  • Med tilslutningsstik til egen konfektionering

Alsidige løsninger til følgende brancher Tilslutningsstik og kabler bruges i næsten alle brancher og på alle markeder og tilbydes her som skræddersyede løsninger. Herunder hører disse brancher:

Automobilproduktion
Anlæg ved olieraffinaderi om natten
Moderne kontorbygning
Solcelleanlæg med vindmøller i baggrunden
5G-antennebasisstation
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolut sikker skærmning

Advanced Shielding Technology er det innovative skærmningskoncept til færdigmonterede tilslutningsstik. Flydende metal omslutter kabelskærmen fuldstændigt ved fremstillingsprocessen og garanterer en absolut sikker og pålidelig skærmtilslutning. Således kan du øge overførselskvaliteten for data, signaler og ydelse selv under ekstreme miljøpåvirkninger. Sats på en fremtidssikker kabling i den moderne fabriksautomation.