Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Elegant gennem væggen

Før også høje strømme pålideligt og vedvarende gennem væggen. Ved frit valg af tilslutning.

Tilbage til Printklemmer og -tilslutningsstik

Kategorier

Søg i Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Phoenix Contact tilbyder et komplet produktprogram i stærkstrømsgennemføringsklemmer i et kompakt design. Den rigtige løsning til enhver situation: til vægtykkelser fra 1 til 6 mm, strømstyrker op til 309 A og spændinger op til 1000 V (VDE).

Dine fordele

  • Pålidelig og testet strømoverførsel med UL-godkendelse
  • Højeste fleksibilitet takket være frit valg af ledertilslutningsteknik
  • Den rigtige tilslutning til enhver placering
  • Sikker forbindelse pga. alternative montagemuligheder

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Tilslutningsstik

Service


Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Sikker forbindelse pga. alternative montagemuligheder.