Fordelere og adaptere

Fordelere og adaptere

Fleksibel kabling

Maksimale muligheder ved fordeling af signaler eller ved adaptering af forskellige grænseflader.

Tilbage til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søg i Fordelere og adaptere

Vis alle produkter i denne kategori

Med adaptere og fordelere udformer du din kabling efter dine ønsker. Fra snap-in over M8 til M12 kan vi tilbyde høj variation i bestykninger og konstruktioner. Efter ønske realiserer vi gerne din individuelle løsning.

Dine fordele

  • Besparelsespotentiale gennem fordeling og samling af signaler
  • Pladsbesparende kabelføring med flerpolede varianter
  • Skærmede fordelere med 360°-afskærmning til pålidelig signaloverførsel og -fordeling
  • Fleksibel integrering af nye enheder med adapter og fordeler
  • Færre grænseflader gennem fordelere med oversprøjtet ledning
  • Kundespecifikke fordelere med individuelle ledningslængder fås ved henvendelse

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk