Kabling til udendørs anvendelse

Kabling til udendørs anvendelse

Ekstremt robust

I det fri er betingelserne barske. Vi bruger materialer, som har lang levetid og kan ikke falde ud.

Tilbage til Kabling til specielle anvendelser

Kategorier

Søg i Kabling til udendørs anvendelse

Vis alle produkter i denne kategori

Uafhængigt af, hvilket anlæg du bruger udendørs: Brug vores kabling, så anlæggets levetid garanteres.

Dine fordele

  • Komplet program til sensor-/aktuatorkabling og mobilhydraulik med M12, ventil-, Deutsch- og Superseal-tilslutningsstik
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Særdeles robust: Bestandig over for olie, UV-stråler og ozon, udvidet temperaturområde
  • Sikker anvendelse takket være høje kapslingsklasser (op til IP69K)
  • Universal: M12 kabler selv til PROFINET og Ethernet

M12-kabling til udendørs anvendelse

M12-kabling  

Ekstreme betingelser udendørs

M12 kabling udendørs er konstant udsat for ekstreme betingelser: UV-stråling, ozonbelastning, ekstrem varme, ekstrem kulde og hurtige temperaturskift. Derudover skal kablingen også kunne klare kraftige vandstråler, forskellige olier, vibrationer og rystelser.

Vores program:

  • Sensor-/aktuatorkabler, skærmede og uskærmede, metaldele i rustfri udgave, fås også til PROFINET/Ethernet
  • Konfektionerede sensor-/aktuatorstik med IDC- og skruetilslutningsteknik i rustfri udgave
  • Ventilstik til udendørs anvendelse i type A og AD i kapslingsklasse IP66K/IP68
  • Robuste sensor-/aktuatorbokse med fuld støbning og otte stikpladser

Kablingsløsninger til mobile arbejdsmaskiner

Dumper  

Typisk udendørs anvendelse

Tilslutningsstik med høj kapslingsklasse bruges i erhvervskøretøjer, byggeri-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner. De er modstandsdygtige over for stoffer som for eksempel ozon, salt, benzin eller olie.

Vores program:

  • Deutsch tilslutningsstik med høj tæthed i kapslingsklasse IP69K
  • Superseal-tilslutningsstik, vandtætte og med høj modstandsdygtighed over for aggressive miljøbetingelser

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling