Forbind industrielle applikationer med høje krav til kontaktsikkerheden med den mest anvendte tilslutningstype i verden, nemlig skruetilslutning med klemmeramme. Uafhængigt af ledertværsnittet er det med skruetilslutningen muligt at opnå meget store kontaktkræfter pr. kontaktflade.
Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 32 A, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farve: grå