cULus Listed
ID schválení: E335024Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6018, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 2 m
Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Všeobecně | Další produkty s variabilním typem vedením a variabilní délkou vedení najdete v části Příslušenství |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | PROFINET |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Stínění | Advanced Shielding Technology |
Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Přípojka 2 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Délka vedení | 2 m |
Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 1 ... 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 3000000, Poloměr ohnutí: 200 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±30 °/m |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1416197 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJI |
GTIN | 4046356474702 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 154 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 145 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |