Forskjellige rekkeklemmer med ledertilkobling på siden

PTV-rekkeklemmeserien

Rekkeklemmeserien PTV kombinerer fordelene ved verktøyløs push-in-tilkobling med skrumodulens lederføring på siden. PTV-rekkeklemmene åpner dermed for rask og direkte tilkoblingsteknikk og oversiktlig kabling, uten bøyeradier, i en og samme rekkeklemme.

Dine fordeler

  • Enkel påføring og avlesning av leder- og tilkoblingsmerkingen
  • Oversiktlig kabling uten bøyeradier
  • Tidsbesparende og vedlikeholdsfri ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Enkel frigjøring av lederen uten bruk av spesialverktøy
  • Dreiemomentuavhengig kontaktkvalitet grunnet fjærkontakt
  • Skruklemmekablingens automasjonskaputforming kan benyttes gjentatte ganger grunnet ledertilføringer på siden.
  • Bruk av CLIPLINE complete-tilbehør
Push-in-rekkeklemme med lederføring på siden og transparent kontaktkammer

Push-in-tilkobling på siden

Push-in-teknologi

Ved hjelp av PTV-rekkeklemmene kan entrådede ledere eller ledere med endehylser plugges direkte inn i rekkeklemmen, uten bruk av verktøy. Fjærprofilen gir lett plugging av entrådede ledere fra 0,5 mm², uten bruk av verktøy. Når lederen skyves inn, åpnes kontaktfjæren automatisk og sørger slik for det nødvendige presstrykket.

Flertrådede ledere fra 0,14 mm² uten endehylse kobles til ved hjelp av betjeningsmekanismen. Uansett hvilken av de angitte lederstørrelsene du bruker, gir kontaktfjærene optimale kontakt- og lederuttrekkskrefter og en vibrasjonssikker og gasstett forbindelse. Overflatebehandlet kobberlegering i høy kvalitet sørger i tillegg for minimale overgangsmotstander og optimal strømoverføring.

Gjennomgangsklemmer og forskjellige flerlederklemmer i en og samme klemmeblokk.

Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer

Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer

Gjennomgangsklemmer og flerlederrekkeklemmer fremhever seg med kompakt konstruksjon. Rekkeklemmene kan laskes fleksibelt og merkes raskt og enkelt. Videre kan rekkeklemmene kontrolleres raskt og enkelt via prøveuttakene sine eller i funksjonssjakten. Dermed er rekkeklemmene ekte multitalenter innen tilkoblingsteknikk.

Flere etasjerekkeklemmer i en klemmeblokk

Etasjerekkeklemmer med etasjeforskyvning

Etasjerekkeklemmer

Etasjerekkeklemmene er også meget kompakte rekkeklemmer som du kan bruke til å føre to potensialer parallelt. På grunn av den doble funksjonssjakten og de ulike laskevariantene kan etasjerekkeklemmene tilkobles horisontalt og vertikalt. Med dette kan ikke bare rekkeklemmer tilkobles som står ved siden av hverandre, men også de forskjellige nivåene.

Etasjerekkeklemmene har i tillegg en etasjeforskyvning. Denne forskyvningen sikrer uhindret tilgang til det nedre tilkoblingsnivået og betjeningsmekanismen ved komplett kabling.

Sikringsklemmer i en klemmeblokk

Sikringsklemmer

Sikringsklemmer

Med PTV-sikringsklemmene kan sikringer av type G 5 x 20 integreres plassbesparende og oversiktlig i systemet ditt. Sikringene skiftes ut enkelt på kort tid, takket være en svingbar hevarm.

Optiske indikatorer gir rask identifisering av sikringer med feil, uavhengig av strømretning. Når lederen er tilkoblet, åpnes sikringsklemmenes hevarmer problemfritt og komplett ved hjelp av ledertilkoblingen på siden.

Skille- og knivskillerekkeklemmer i en og samme klemmeblokk

Skille- og knivskillerekkeklemmer

Skille- og knivskillerekkeklemmer

Ved begrensede plassforhold sørger PTV-skilleklemmer med ledertilkobling på siden for oversiktlig oppdeling av signalstrømmen. Klemmenes produktportefølje er satt sammen av varianter med funksjonssjakt og varianter uten funksjonssjakt.

Knivskillerekkeklemmenes strømkretser åpnes enkelt med en standard skrutrekker. På grunn av skillehendelens feste i sluttposisjonene er knivskillerekkeklemmenes koblingstilstander sikret permanent, og alltid lett gjenkjennelige. PTV-skilleklemmene, derimot, har ingen skillesone som de forskjellige funksjonspluggene kan settes inn i uten bruk av verktøy.

For å oppnå en optimal testmulighet til tross for funksjonssjakt med utstyr har klemmene prøveuttak på begge sider. Prøveuttakene gir en enkel og sikker testmulighet. Den store kontaktflaten på strømbjelken gir pålitelige testresultater.

Skillebasisklemmenes skillesone inkludert forskjellige funksjonsplugger

Multifunksjonelt skilleområde

Multifunksjonelt skilleområde

PTV-skilleklemmene har et standardisert skilleområde. På skilleområdet kan forskjellige plugger monteres, som f. eks. sikringsplugger, komponentplugger, gjennomføringspluggforbindere og skilleplugger. Disse variasjonene gjør at du kan tilpasse koblingsanlegget helt etter behov. Implementer funksjonspluggene. Gjør en skilleklemme raskt og ukomplisert om til en byggelementklemme, sikringsklemme eller gjennomgangsklemme.

Måletrafoskillerekkeklemmeblokk med integrerte testbøssinger

Måletrafoskillerekkeklemmer med integrerte testbøssinger

Måletrafoskillerekkeklemmer

PTVME 6/S… er måletrafoskillerekkeklemmer med vertikal push-in-tilkobling. Bruksområdet strekker seg over alle typer bruk innen sekundærkabling av koblingsanlegg for omformere og signaler. Omformerrekkeklemmene har nominell spenning på 1000 V og nominell strøm på 30 A, noe som gir dem bedre overslags- og gjennomslagsfasthet.

De to klemmevariantene skiller seg fra hverandre på området testbøssinger. Ved variant ... 6/S kan testbøssingene også suppleres som tilbehør. Ved ... 6/S-P-varianten er 4 mm-testbøssingene integrert allerede ved utlevering.

Hvilken variant du velger, er avhengig av hva du selv prioriterer. Ved varianten med integrerte testbøssinger sparer du tid og penger når du skal sette opp kablingen. Ved varianten uten integrerte testbøssinger kan du benytte de isolerte testbøssingene fra Phoenix Contact. Dermed kan tester og målinger også foretas med berøringssikre måleledninger etter IEC EN 61010-031.

Push-in-overspenningsbeskyttelse type 2

Push-in-overspenningsbeskyttelse type 2

Push-in-overspenningsbeskyttelse type 2

Med VAL-MS-PT får du verdens første overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 med push-in-tilkoblingsteknikk. PTV er integrert i overspenningsbeskyttelsesutstyret, og gir dermed også på dette området alle velkjente fordeler ved installeringen. Testing av anbefalt nominelt dreiemoment bortfaller.
Muligheten for gjennomgangskabling åpner for innsparing av ytterligere installasjonsmaterial. Ved å bruke fjernmeldekontakten (tilvalg) sikrer du overvåking av beskyttelsesutstyret, denne kan også installeres brukervennlig i gjennomgangskabling.