SAC-8PY-MY/M-FD SH
-
Y-fordeler
1410630
Y-fordeler, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: Y, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: D og Plugg rett M12, koding: A, Power with Ethernet (PWE), Gjenge M12-plugg A-kodet og M12-bøssing kan ikke dreies
Produktdetaljer
Produkttype | Y-fordeler |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Ethernet hybrid |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 2 |
Skjermet | ja |
Koding | Y |
Gjengetype | M12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V AC (Effekt og data) |
30 V DC (Effekt og data) | |
Nominell strøm IN | 6 A (Effekt) |
1,5 A (Data) | |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Midtavstand | 21 mm |
Material | PP (Kontaktholder Y-kodet data) |
PA 6.6 (Kontaktholder Y-kodet effekt) | |
TPE-U (Kontaktholdere A-kodet) | |
TPE-U (Kontaktholdere D-kodet) | |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Kodetype | Y |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Kodetype | D |
Tilkobling 3 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Kodetype | A |
Signaltype/kategori | Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 80 °C (Stikker/bøssing) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-113 |
Artikkelnummer | 1410630 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1GAC |
GTIN | 4046356924719 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 43,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 43,3 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 4,695 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PROT-M12 FS-M - Hette 1430488
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
PROT-M12 FS - Hette 1560251
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Hette 1430873
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC - Nettverkskabel 1524378
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509555
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Hybridkabel 1057782
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
Dine fordeler
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo