TMC 82C 02A - Vernebryter
2907584

Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 2 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Internasjonale godkjenninger åpner for global bruk
Fås i 1-, 2- og 3-polede versjoner og egner seg dermed til ulike nettyper
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
Redusert lagerbeholdning, da egnet for både AC- og DC-applikasjoner
Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking