TOOL-CASE
-
Verktøykoffert
1212629
Verktøykoffert, kan låses, med justerbar bærerem, utstyrt med kabeltang, avbitertang, mikrotang, avisolerings- og avmantlingsverktøy, krympeverktøysett, kombi-, spiss-, vannpumpetang, VDE spor- og stjerneskrutrekker, automatikkskapnøkkel, spenningstester, endehylseboks, kniv, målebånd, gjennomgangstester, rissenål, ringnøkkel- / åpen fastnøkkel-sett, justerbar skiftenøkkel, vinkelnøkkelsett, vernebriller, hammer, skralle-pipenøkkelsett i 47 deler, 1/4"
Produktdetaljer
-
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
MICROFOX-SB - Avbitertang 1212489
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Avisoleringsverktøy 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Avisoleringsverktøy 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Avisoleringsverktøy 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Krympetangsett 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Krympeinnsats 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Kombitang 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spisstang 1212204
-
UNIFOX-WP - Vannpumpetang 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Skrutrekker 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker 1205079
-
SZK PH0 VDE - Skrutrekker 1205147
-
SZK PH1 VDE - Skrutrekker 1205150
-
SZK PH2 VDE - Skrutrekker 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Spenningstester 1209091
-
USS 4 - Automatikkskapnøkkel 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentboks 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentboks 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Verktøykoffert 1212628
-
SF-LHEX SET - Verktøysett 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - Verktøysett 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Måler 1200304
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads" |
| Produkttype | Verktøysett |
| Forpakningstype | Koffert |
| Bredde | 260 mm |
| Høyde | 270 mm |
| Dybde | 260 mm |
| Lengde | 510 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Material | Polyester |
| Artikkelnummer | 1212629 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NBH3 |
| Produktnøkkel | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 13 280 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13 280 g |
| Tolltariffnummer | 82060000 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (ikke elektrisk eller elektronisk utstyr) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo